Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Conexiones eléctricas del sistema de energía renovable
nVent-IMG-H86750-Wind&SolarImg6-EN.jpg

Conductores flexibles, bloques de energía y terminales, trenzado de puesta a tierra y otras soluciones de distribución de baja tensión para energía solar, eólica y de hidrógeno.

La infraestructura de energía eólica, solar, de hidrógeno y otros tipos de energía alternativa requieren conexiones confiables del sistema eléctrico para garantizar operaciones seguras y eficientes.

Las soluciones de distribución de energía de baja tensión de nVent ERIFLEX brindan a los productores de energía renovable la confianza en una fuerte conexión eléctrica entre cables y componentes en turbinas eólicas, equipos de conversión solar, estaciones de electrolizador de hidrógeno y otros lugares en los que el rendimiento de los equipos y las instalaciones es primordial.

Si incluimos los conductores flexibles, los bloques de distribución y energía, los aislantes, los trenzados de puesta a tierra y las fundas de cables, ofrecemos varias formas de construir sistemas eléctricos adecuados que durarán toda la vida útil de su instalación de energía renovable. Nuestros productos son conocidos por su calidad y consistencia que duran décadas, incluso donde las condiciones son un desafío constante.

Protección eléctrica nVent para energía solar

Descargue el folleto solar de nVent, que incluye puesta a tierra y unión equipotencial, conexiones eléctricas, protección contra descargas atmosféricas y sobretensión, y soluciones de sujeción para generación de energía renovable.

DESCARGAR AHORA

Solar Brochure Cover.JPG

HERRAMIENTA INTERACTIVA SOLAR

Haga clic en la siguiente imagen y luego en cada área para más información sobre soluciones solares nVent.

HERRAMIENTA INTERACTIVA EÓLICA

Haga clic en la siguiente imagen y luego en cada área para obtener más información sobre soluciones eólicas nVent.

 

Solar Virtual World View

 

Wind Virtual World View

Soluciones de conexión eléctrica para infraestructura solar


Gama fotovoltaica (PV)

Gama fotovoltaica (PV) de techo

Caja de conexiones

Inversor

soluciones de distribución de nVent ERIFLEX


nVent ERIFLEX Flexible Busbar

Conductores flexibles

En aplicaciones como cajas de inversores solares, la barra de cobre flexible es una alternativa eficaz a los cables y terminales, lo que ayuda a mejorar la densidad de energía al tiempo que ahorra espacio y peso. Al eliminar la necesidad de terminales de compresión, Flexibar de nVent ERIFLEX reduce la cantidad de conexiones eléctricas necesarias. La densidad de energía se puede extender a niveles aún mayores mediante el uso de Flexibar hechas por encargo (MTO) o de trenzados MTO que se pueden configurar según sus especificaciones.

Más información

nVent ERIFLEX Distribution Blocks

Bloques de energía y distribución

Los bloques de distribución nVent ERIFLEX son económicos, vienen con bloques estándar seguros para los dedos y se enganchan fácilmente a rieles DIN o se montan en paneles con tornillos. Además, nuestros bloques de energía fáciles de usar proporcionan una conexión de alta calidad entre dos circuitos eléctricos.

Más información

nVent ERIFLEX Braided Shunt

Derivaciones trenzadas aisladas (IBSB)

Los conductores trenzados hechos con alambre de cobre aislado ofrecen una conexión eléctrica extraflexible en sistemas eléctricos de turbinas eólicas y solares fotovoltaicos (PV). Las derivaciones trenzadas aisladas nVent ERIFLEX son una alternativa rentable al cable eléctrico y eliminan la necesidad de terminales o dispositivos de conexión intermedios. nVent IBSB Advanced es una solución lista para usar.

Más información

nVent ERIFLEX Din Rail

Perfiles DIN

Los perfiles DIN permiten un montaje rápido de la estructura para simplificar los trabajos y ahorrar tiempo a los contratistas. Nuestros perfiles de rieles DIN cuentan con acero galvanizado bicromatado para ofrecer una alta resistencia mecánica y a la corrosión.

Más información

Más información sobre energías alternativas


nVent ERIFLEX también le ofrece opciones para mordazas y soportes de barras colectoras, cableado, aislantes y otros componentes del sistema eléctrico para aplicaciones de energía renovable donde la distribución de energía confiable de baja tensión es fundamental.

En una posición única, nuestros productos proporcionan conectores de sistemas eléctricos y componentes de distribución de energía para infraestructura de energía solar, eólica, hidroeléctrica y otras energías alternativas en todo el mundo. Como organización global, nVent tiene experiencia con códigos, estándares y prácticas regionales, incluidas las especificaciones de los fabricantes de equipo original (OEM) para instalaciones solares y eólicas.

Cubrimos todas sus necesidades con:

iStock-1263473286-1920x1440-1.png image

Soluciones para sistemas de energía solar fotovoltaica, incluidos módulos, cajas de combinador/inversor, dispositivos de monitoreo fuera de la red, baterías y controladores de carga.

44204699_XXL.jpg

Componentes para realizar fuertes conexiones eléctricas en hojas, góndolas y torres de aerogeneradores.

Smart city and communication network concept. 5G. LPWA (Low Power Wide Area). Wireless communication.

Una red logística global para brindarle soporte sin importar dónde opere.

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Soluciones de ingeniería a medida para su próximo proyecto de energía renovable.

Recursos renovables


FOLLETO PARA ENERGÍA SOLAR

Más información acerca de cómo varios productos nVent funcionan conjuntamente en aplicaciones solares al descargar nuestro folleto.

DESCARGAR AHORA

FOLLETO PARA ENERGÍA SOLAR NVENT

Vea cómo los productos nVent ERICO, ERIFLEX y HOFFMAN funcionan conjuntamente en un panel para aplicaciones solares, energéticas y otras.

DESCARGAR AHORA

Learn more about how nVent ERIFLEX can help with your next renewables job by contacting our team.