Barra colectora roscada TCBW, rosca W


Barra colectora roscada TCBW, rosca W
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- El patrón perforado roscado ofrece un 40% más de conexiones
- Las ranuras de los extremos pueden utilizarse para fijar una barra colectora a un soporte o conectar el conductor de entrada principal
- Conexión de energía para servicios pesados
- Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado
- Alternativa para cables grandes y múltiples
- Conexión de descarga/a tierra
- Distribución de energía
- Bordes redondeados
Especificaciones
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.