Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35591.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Manguito roscado de poliamida PDBS

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Densidad 0.07 lb/ft³
Densidad 1.14 kg/m³
Material Poliamida
Grado de inflamabilidad UL® 94V-2
Temperatura de funcionamiento -40 to 120 °C
Temperatura de funcionamiento -40 to 248 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Eficiencia de cobertura
Número de pieza Diámetro
Cobertura Nom. Cobertura Mín. Cobertura Máx.
PDBS5x 5 mm 97 % 4 mm 100 % 8 mm 90 %
PDBS8x 8 mm 94 % 6 mm 100 % 10 mm 91 %
PDBS10x 10 mm 95 % 8 mm 100 % 14 mm 94 %
PDBS12x 12 mm 96 % 10 mm 100 % 16 mm 94 %
PDBS16x 16 mm 96 % 14 mm 100 % 18 mm 98 %
PDBS20x 20 mm 95 % 16 mm 100 % 25 mm 99 %
PDBS30x 30 mm 90 % 20 mm 100 % 35 mm 92 %
PDBS40x 40 mm 90 % 30 mm 100 % 45 mm 94 %
PDBS50x 50 mm 95 % 40 mm 100 % 65 mm 100 %
PDBS70x 70 mm 94 % 60 mm 100 % 80 mm 99 %
Imágenes de la aplicación Recursos Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar