Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm² Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Bloques de empalme nVent ERIFLEX FleXbus

Los bloques de empalme nVent ERIFLEX están diseñados para extender los conductores FleXbus con un diseño robusto y compacto que garantiza una alta resistencia a los cortocircuitos y una instalación sencilla en varias posiciones. Admiten extensiones de más de 25 metros para conductores de entre 220 y 960 mm² y de más de 15 metros para conductores de entre 1280 y 1810 mm². Los bloques incorporan un conector de aluminio recubierto de pintura electroestática para evitar la corrosión galvánica y tornillos de acero inoxidable no magnéticos.

La cubierta aislante flexible proporciona un aislamiento de clase II, resiste a altas temperaturas de hasta 115 °C, cuenta con el grado de protección IP55 contra el agua y el polvo, y está tratada para resistir ataques de roedores y termitas. Los bloques cumplen las normas IEC 61 439-1 y IEC 60 364, y disponen de los marcados CE y UKCA.

Leer más Leer menos
  • CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor del aislamiento 0.12"
Espesor del aislamiento 3 mm
Temperatura mínima de instalación 5°C
Rigidez dieléctrica 20kV/mm
Temperatura mínima de instalación 41°F
Clasificación libre de halógenos UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
Clasificación de baja emisión de humos UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2
Clasificación de IP IP55
A prueba de roedores y termitas Probado según GB/T 34016-2017 y DIN EN 117
Clasificación de resistencia UV UL® 2556;UL® 854
Grado de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento -50 to 115 °C
Temperatura de funcionamiento -58 to 239 °F
Elongación de aislamiento 500 % Max
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks Installation Video

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar