Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Conexiones del sistema eléctrico del centro de datos

Conductores flexibles, bloques de energía y distribución, aislantes y otras soluciones de baja tensión para instalaciones informáticas.

A medida que el mundo se vuelve más eléctrico, los centros de datos deben ampliar sus operaciones para respaldar la demanda de servicios confiables de Internet y en la nube. Cuando las personas quieren usar Internet para ponerse al día con las noticias, navegar por las redes sociales o comprar bienes y servicios, esperan que los sitios que visitan y las aplicaciones que usan sean funcionales. Los centros de datos brindan esa funcionalidad, por lo que deben seguir funcionando en todo momento.

El enorme volumen de conductores de energía y componentes eléctricos en un centro de datos típico exige productos de conexión con una sólida reputación de seguridad y confiabilidad. Somos un proveedor de servicio completo, que puede ayudarlo a comprender todo lo que se necesita para una distribución de energía confiable en el centro de datos, que coincida con sus requisitos específicos para una solución con baja emisión de humo, libre de halógenos y retardante a las llamas.

Con nVent ERIFLEX, su valiosa infraestructura de centro de datos y sus activos de TI están conectados a expertos que saben cómo reducir el riesgo y los posibles puntos críticos en sus sistemas eléctricos.

Soluciones nVent ERIFLEX


Flexible Busbar

Barra flexible

La barra de cobre flexible se puede doblar para crear conexiones de sistema eléctrico más cortas y compactas entre el equipo de distribución de energía del centro de datos, los gabinetes y los conductos colectores. Muchos de nuestros clientes prefieren las barras flexibles y los soportes de barras flexibles en lugar de utilizar cables grandes y barras colectoras rígidas en los centros de datos.

Vea cómo establecemos un nuevo estándar para el aislamiento de barras flexibles llamado nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. En comparación con el aislamiento de PVC estándar, Flexibar Advanced no genera gases corrosivos y produce una opacidad de humo relativamente baja de acuerdo con ISO 5659-2, IEC 61304-2 y UL 22885. Esto significa una mayor seguridad para las personas y menos daños en el equipo eléctrico de su instalación de TI.

Flexibar Advanced también está libre de halógenos de acuerdo con IEC 60754-1, IEC 62821-1 y UL 2885, y cumple con la prueba de retardante a las llamas UL 94 V-0 y la prueba de alambre incandescente a 960° (IEC 60695-2), lo que lo hace ideal para su uso en espacios cerrados como centros de datos.

Más información

Power Distribution Blocks

Bloques de energía y distribución

Ofrecemos bloques de distribución libres de halógeno de uno, dos y cuatro polos, y una gama completa de productos de soporte de montaje para una fácil fijación a rieles DIN o a láminas de acero. Además, encuentre una amplia selección de bloques de energía para la conexión entre tableros de control primarios y secundarios o entradas y salidas principales, además de terminales de energía que permiten conexiones sencillas que pueden inspeccionarse visualmente.

Más información

Low Voltage

Aislantes de baja tensión

Encuentre aislantes de separación de baja tensión en varios tamaños disponibles. Estos aislantes rentables ofrecen una gran estabilidad de los parámetros eléctricos y mecánicos, y una alta resistencia a las corrientes de fuga en las instalaciones de datos e informática.

Más información

Más para centros de datos


Hay incluso más opciones de nVent ERIFLEX, que incluyen barras de conexión, puesta a tierra trenzada, manguitos de cableado, perfiles DIN y otros componentes del sistema eléctrico para aplicaciones de distribución de baja tensión.

El diseño seguro y eficiente del sistema eléctrico de su centro de datos o instalación de TI es importante. Podemos ayudarlo a simplificar las conexiones de distribución de energía en gabinetes y conductos colectores con soluciones estándar o personalizadas que ahorran espacio en los gabinetes eléctricos y son menos costosas de diseñar e implementar.

Los clientes también recurren a nVent ERIFLEX para:

  • Certificación IEC/UL para la mayoría de los componentes del sistema eléctrico
  • Asistencia de diseño experta en los desafíos más difíciles
  • Ventas y soporte local

Obtenga más información

Nuestro equipo está listo para ayudarlo en su próximo proyecto. Si tiene alguna pregunta, consulte a nuestros expertos en conexiones eléctricas.

contáctenos