Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Soportes de barras colectoras ajustables compactos

Subcategorías

Kit de soporte de barra colectora de CABS

Kit de soporte de barra colectora de CABS

Perfil de aluminio de CABS-APP

Perfil de aluminio de CABS-APP

Kit de módulo de CABS

Kit de módulo de CABS

Kit de módulo de CABS con neutro

Kit de módulo de CABS con neutro

Soportes de CABS

Soportes de CABS

Productos | 11 resultados (18 artículos )

PH2307.jpg image

Kit de soporte de barra colectora de CABS

Kit de módulo para todos los tipos de barra colectora.
PH5232.jpg image

Soporte E de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH32589.jpg image

Perfil de aluminio de CABS-APP

Un perfil de aluminio permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes.
PH5233.jpg image

Soporte M de CABS

Soporte universal que ayuda con la fijación de CABS.
PH32584.jpg image

Kit de módulo de CABS

El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.
PH32583.jpg image

Kit de módulo de CABS con neutro

El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases más neutro.
PH5229.jpg image

Soporte RV de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH5228.jpg image

Soportes SV de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH5231.jpg image

Soporte T de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH5225.jpg image

Soporte TH de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH32592.jpg image

Kit de fijación de CABS

Kit de hardware para kit de soporte de barra colectora CABS, para reforzar cuando la distancia entre las fases es mayor a 175 mm (6.89") y cuando el perfil de aluminio es más largo que 600 mm (23.62")