Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Soportes de CABS

Soportes de CABS

Subcategorías

Soporte E de CABS

Soporte E de CABS

Soporte M de CABS

Soporte M de CABS

Soporte RV de CABS

Soporte RV de CABS

Soportes SV de CABS

Soportes SV de CABS

Soporte T de CABS

Soporte T de CABS

Soporte TH de CABS

Soporte TH de CABS

Kit de fijación de CABS

Kit de fijación de CABS

Productos | 7 resultados (7 artículos )

PH5232.jpg image

Soporte E de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH5233.jpg image

Soporte M de CABS

Soporte universal que ayuda con la fijación de CABS.
PH5229.jpg image

Soporte RV de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH5228.jpg image

Soportes SV de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH5231.jpg image

Soporte T de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH5225.jpg image

Soporte TH de CABS

Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
PH32592.jpg image

Kit de fijación de CABS

Kit de hardware para kit de soporte de barra colectora CABS, para reforzar cuando la distancia entre las fases es mayor a 175 mm (6.89") y cuando el perfil de aluminio es más largo que 600 mm (23.62")