Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soportes montados previamente FleXbus de nVent ERIFLEX

Los soportes montados previamente FleXbus de nVent ERIFLEX son una solución versátil y fácil de usar diseñada para complementar sus instalaciones de FleXbus. Este sistema innovador se compone de un soporte montado previamente y un perfil de aluminio, lo que le permite adaptarse a varias configuraciones de conductores. Independientemente de si se trata de posiciones planas o en el borde, unidades situadas una al lado de otra, o bien una encima de la otra, este sistema de soporte se puede montar directamente en bandejas de cables, paredes y techos.

Estos soportes FleXbus también se envían montados previamente, lo que permite ahorrar una cantidad considerable de tiempo durante la instalación. Al usar estos soportes listos para su uso, se reduce el tiempo total de instalación de una conexión FleXbus en aproximadamente un 20 %.

Esta versión de los soportes FleXbus cuenta con una referencia individual, con rieles cortados previamente a medida y todos los componentes (insertos, varillas roscadas, pernos y módulos de plástico) ya montados en el riel de aluminio. No necesita montaje. Solo tiene que montar el soporte en la bandeja para cables o directamente en la pared o el techo. Para el enrutamiento de conductores FleXbus estándar, el uso de estos soportes montados previamente reduce considerablemente el tiempo de instalación, lo que hace que el proceso de configuración sea más fluido y eficiente.

Los soportes montados previamente FleXbus de nVent ERIFLEX están diseñados para ofrecer fiabilidad y seguridad, se han sometido a ensayos de cortocircuito y proporcionan una gran resistencia mecánica a las fuerzas electromagnéticas. Admiten varios sistemas de toma de tierra, como, por ejemplo, 3P o 3P+N, y permiten un enrutamiento sencillo en caso de que ocurra una inversión de fase o una rotación de toma de tierra.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • cUR, QEUY8.E125470, FleXbus Pre-assembled
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Pre-assembled Supports
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tensión de aislamiento 1000;1500
Rigidez dieléctrica, IEC 61439.1 3500 VAC @ 1 min
Acabado Electrogalvanizado
Clasificación libre de halógenos IEC® 60754-1
Clasificación de baja emisión de humos ISO 5659-2
Grado de inflamabilidad UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento -40 to 130 °C
Temperatura de funcionamiento -40 to 266 °F
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar