Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Soportes montados previamente FleXbus de nVent ERIFLEX
Los soportes montados previamente FleXbus de nVent ERIFLEX son una solución versátil y fácil de usar diseñada para complementar sus instalaciones de FleXbus. Este sistema innovador se compone de un soporte montado previamente y un perfil de aluminio, lo que le permite adaptarse a varias configuraciones de conductores. Independientemente de si se trata de posiciones planas o en el borde, unidades situadas una al lado de otra, o bien una encima de la otra, este sistema de soporte se puede montar directamente en bandejas de cables, paredes y techos.
Estos soportes FleXbus también se envían montados previamente, lo que permite ahorrar una cantidad considerable de tiempo durante la instalación. Al usar estos soportes listos para su uso, se reduce el tiempo total de instalación de una conexión FleXbus en aproximadamente un 20 %.
Esta versión de los soportes FleXbus cuenta con una referencia individual, con rieles cortados previamente a medida y todos los componentes (insertos, varillas roscadas, pernos y módulos de plástico) ya montados en el riel de aluminio. No necesita montaje. Solo tiene que montar el soporte en la bandeja para cables o directamente en la pared o el techo. Para el enrutamiento de conductores FleXbus estándar, el uso de estos soportes montados previamente reduce considerablemente el tiempo de instalación, lo que hace que el proceso de configuración sea más fluido y eficiente.
Los soportes montados previamente FleXbus de nVent ERIFLEX están diseñados para ofrecer fiabilidad y seguridad, se han sometido a ensayos de cortocircuito y proporcionan una gran resistencia mecánica a las fuerzas electromagnéticas. Admiten varios sistemas de toma de tierra, como, por ejemplo, 3P o 3P+N, y permiten un enrutamiento sencillo en caso de que ocurra una inversión de fase o una rotación de toma de tierra.
Características
- Ahorre aún más tiempo de instalación con los soportes montados previamente FleXbus
- El clip ajustable se adapta a diferentes grosores de conductores al disponer de una posición abierta y una cerrada
- Con gran resistencia mecánica y sometidos a ensayos de cortocircuitos, de conformidad con la norma IEC 61914, con capacidad de soportar hasta 67 kA rms y un máximo de 147 kA
- Adecuados para 3P y 3P+N, y conductores en configuraciones planas o en el borde
- Se pueden montar en techos o paredes
- Diseñados para adaptarse a diferentes tipos de bandejas de cables
- Se pueden montar horizontal o verticalmente
Especificaciones
| Tensión de aislamiento | 1000;1500 | 
| Rigidez dieléctrica, IEC 61439.1 | 3500 VAC @ 1 min | 
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| Clasificación libre de halógenos | IEC® 60754-1 | 
| Clasificación de baja emisión de humos | ISO 5659-2 | 
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F | 
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.