Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH40535.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

宽度 (W) 17.72" Max
高度 (H) 19.68" Max
宽度 (W) 450 mm Max
高度 (H) 500 mm Max
颜色 红色;棕色
已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 CAD
视频
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Fire Barrier System

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道