nVent ERIFLEX FleXbus Système coupe-feu
Le système coupe-feu nVent ERIFLEX FleXbus est un système rapide et facile à installer qui offre jusqu'à deux heures de résistance au feu (EI 120). Il est composé d'une mousse de polyuréthane à deux composants, de briques hautement élastiques et d'une bande intumescente optionnelle. Deux versions sont disponibles pour le marché IEC ou UL. Le système Système coupe-feu FleXbus peut être utilisé avec différents matériaux de construction tels que le béton (murs et sols), la maçonnerie ou les murs souples.
Produits | 4 résultats (6 articles)

nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS
La mousse expansive nVent ERIFLEX FBS est une mousse polyuréthane coupe-feu bi-composants à haut rendement, pour une parfaite isolation thermique et une étanchéité à la fumée et au feu. Elle est utilisée pour sceller les ouvertures pour passage de conducteurs qui sont notamment difficiles d'accès ou qui sont irrégulières.

nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB
La brique nVent ERIFLEX FleXbus FBB (EN ou UL) est un produit élastique en forme de bloc, composée de polyuréthane et d'additifs intumescents de protection contre le feu. Elle est utilisée pour remplir de grandes zones vides et peut être facilement découpé pour s'adapter à n'importe quelle taille ou disposition.

nVent ERIFLEX FleXbus Bande intumescente FIB
La bande isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB est une enveloppe intumescente composée de caoutchouc butyle avec des additifs intumescents de protection contre le feu et un renfort en fibre de verre. Elle est a utiliser autour des conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus.

nVent ERIFLEX FleXbus Pistolet d'application FFBD pour mousse expansive
Le pistolet d'application nVent ERIFLEX FleXbus FFBD est un pistolet manuel permettant d'appliquer la mousse expensive FBS. Sa conception durable est parfaite pour une utilisation fréquente à haut volume dans les coins, les courbes et les espaces restreints.