Solutions de panneaux électriques

Solutions innovantes et peu encombrantes pour les panneaux électriques complexes
Avec les panneaux électriques d'aujourd'hui, le design et l'utilisation maximale de l'espace sont essentiels pour les connexions électriques basse tension. Grâce à la technologie unique et innovante de nVent ERIFLEX, vous pouvez réduire l'encombrement de votre panneau électrique.
Depuis le début, nVent ERIFLEX a développé des produits novateurs qui continuent à révolutionner l'industrie de la sécurité des panneaux électriques, notamment l'invention de la première barre omnibus flexible (FLEXIBAR) en 1987. De plus, la vaste gamme nVent ERIFLEX comprend des isolateurs et des supports, de blocs de distribution et des répartiteurs, et des tresses, nVent ERIFLEX continue d'innover avec le lancement de nVent ERIFLEX Advanced Technology en 2017, nouvelle référence des barres omnibus flexibles en matière de sécurité et d'innovation.
Solutions pour les applications dans les panneaux
nVent ERIFLEX est un fournisseur de connexions basse tension pour votre panneau électrique, ses solutions permettent de réduire la taille de votre armoire lorsque l'espace est limité. La gamme de produits nVent ERIFLEX assure la sécurité du panneau tout en réduisant le nombre de points chauds potentiels, lorsque les panneaux doivent transmettre davantage de puissance et une intensité admissible plus élevée.
nVent ERIFLEX Advanced Technology met la sécurité au premier plan avec une solution unique et moderne qui répond également aux normes internationales. Cette technologie combine des caractéristiques à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuges qui améliorent la sécurité de votre panneau.
Les solutions nVent ERIFLEX sont conformes aux normes internationales, notamment CEI et ANSI/UL, ainsi qu'aux normes spécifiques aux marchés verticaux, notamment DNV GL et ABS, ce qui permet la mise en œuvre des solutions nVent ERIFLEX dans une très large gamme d'applications.
Les solutions nVent ERIFLEX sont généralement utilisées dans les systèmes électriques jusqu'à 1 000 V CA CEI/UL et 1 500 V CC CEI/UL et pour des intensités admissibles allant de 80 A à 7 400 A.
Solutions pour les applications entre les panneaux
Accélérer l'installation et réduire les coûts avec les solutions pour applications entre les panneaux nVent ERIFLEX
nVent ERIFLEX fournit des solutions de distribution d'énergie basse tension qui réduisent le coût total des installations et offrent une plus grande souplesse de conception en proposant une gamme complète de produits innovants et fiables qui sont le fruit d'une expertise et d'une connaissance approfondie des applications des utilisateurs finaux.
nVent ERIFLEX dispose d'une gamme complète de conducteurs plats, dont nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, des barres omnibus flexibles isolées, et nVent ERIFLEX IBSB, une tresse électrique isolée, qui permettent tous deux de réduire la section par rapport aux câbles.
La flexibilité des conducteurs plats nVent ERIFLEX assure :
Un encombrement et un poids réduits
du tableau électrique grâce à une isolation renforcée conforme aux normes CEI 61439-1 et UL 60950
Une réduction du temps et du coût
du montage, une augmentation du débit de l'atelier de production et une maintenance simplifiée sur le terrain
Fiabilité du panneau
également améliorée grâce à Advanced technology et à nos conducteurs plats sans cosses qui réduisent le nombre de points chauds.
Produits phares
Système nVent ERIFLEX FleXbus
- Réduit le coût total d'installation d'au moins 20 %
- Prêt à l'emploi ; aucun outil ou main-d'œuvre spécialisée n'est nécessaire
- Installation 50 % plus rapide par rapport à des conducteurs sous gaine ou une goulotte/un chemin de câbles avec plusieurs câbles et cosses
- Polyvalent, personnalisable, convivial et attrayant pour les courtes distances (jusqu'à 10 mètres)
- Possibilité de réaliser n'importe quel cheminement et d'absorber les imperfections sur site
Soyez le premier à découvrir les nouveautés nVent ERIFLEX !
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informé avec des ressources utiles, des conseils de projet et des nouveaux produits.