Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced sans halogène
Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced est la solution prête à installer idéale pour le remplacement de câbles flexibles, et est conçu spécifiquement pour un raccordement à tous les disjoncteurs à boîtier moulé, ce qui inclut les disjoncteurs les plus compacts sur le marché. Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced se connecte directement aux bornes d’accès frontales des disjoncteurs sans accessoires supplémentaires tels que connecteurs angulaires, écarteurs, connecteurs à anneaux ou prolongateurs. Le conducteur tressé et isolé est disponible en sections transversales de 25 à 240 mm², en longueurs de 230 à 1030 mm, et en 80 à 700 A.
Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced est fabriqué dans des installations automatisées homologuées ISO 9001 2015 et à partir de torons en cuivre électrolytique haute qualité de faible tension et très souples en vue d'effectuer des connexions compactes aux dispositifs électriques. Le conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced permet aux utilisateurs de réduire l'encombrement et le poids total de l'installation et améliore la flexibilité de la conception et l'esthétique de l'assemblage.
Le processus de fabrication unique des pattes intégrales pré-percées fait du conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced une solution prête à l'emploi. Il n’y a pas de cosses à acheter ou à installer, ce qui simplifie et accélère les raccordements et élimine les erreurs de connexion dues aux vibrations ou à la fatigue.
Le conducteur IBS/IBSB Advanced est compatible avec les principales marques de disjoncteurs moulés.
L'isolant haute technologie est un thermoplastique haute résistance, ignifugé sans halogène ; à faible émission de fumées.
Le conducteur IBS/IBSB Advanced ne génère pas de gaz corrosifs et produit une faible opacité de fumée relative en conformité avec les normes CEI 61034-2 et UL 2885. La faible émission de fumée améliore les conditions de visibilité pour permettre aux personnes de localiser facilement les issues de secours, et permet aux équipes de sauvetage d'évaluer plus clairement une situation d'urgence. IBS/IBSB Advanced signifie une meilleure sécurité pour les individus, moins de dommages pour les équipements électriques et un impact environnemental moindre.
L'absence d'halogène permet de réduire la quantité de fumées toxiques. Conformément aux normes CEI 60754-1 et UL 2885, le conducteur IBS/IBSB Advanced ne contient pas d'halogène, ce qui minimise sa toxicité et en fait un produit idéal pour les applications en espaces confinés, les applications ferroviaires et autres espaces publics tels que les hôpitaux et les écoles. Cette caractéristique facilite également l'utilisation du conducteur IBS/IBSB Advanced dans les applications spécifiques telles que les milieux sous-marins, les appareillages de commutation et les autres environnements confinés qui nécessitent une solution à faibles émissions.
En plus des caractéristiques ci-dessus, le conducteur IBS/IBSB Advanced est également conforme aux normes d'essai UL 94-V0 et d'essai au fil incandescent 960 °C. La partie ignifuge du test démontre également la caractéristique d'auto-extinguibillité. Cette caractéristique supérieure du conducteur IBS/IBSB Advanced est également illustrée par un indice critique d'oxygène de 30 %. En cas d'incendie, le conducteur IBS/IBSB Advanced génère une quantité limitée de fumées, ce qui est moins dommageable pour votre matériel électrique.
Fonctions
- Convient à tous les disjoncteurs à boîtier moulé principaux
- Résistant aux vibrations, améliorant la fiabilité et les performances
- Isolé par un matériau haute résistance, sans halogène, ignifuge et à faible émissions de fumée
- Le cuivre étamé fournit une résistance supérieure à la corrosion
- Améliore la flexibilité et l’esthétique de l’assemblage
- Installation facile et rapide
- Pas besoin de découpage, dénudage, sertissage et poinçonnage supplémentaires
- La plage intégrée sans cosses ou bornes réduit le poids du matériau et de l’assemblage
- Conforme à la norme NF EN 45545 obtenant une classification HL3 pour les chapitres R22 et R23
- Certifié DNV GL® et Bureau Veritas pour les applications marines et offshore
- Le petit diamètre du fil offre une flexibilité maximale
- Substantiellement plus petit et plus flexible que les câbles comparables selon l’ampacité
- Densité de puissance supérieure à celle des câbles avec un rapport d’effet Kelvin inférieur
- Réduit le coût total d’installation
- Conforme RoHS
- Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium
- Sur demande, peut être fabriqué avec d’autres couleurs
Spécifications
| Diamètre du fil | 0.01" |
| Épaisseur d'isolation | 0.07" |
| Diamètre du fil | 0.15mm |
| Épaisseur d'isolation | 1.8 mm |
| Rigidité diélectrique | 20 |
| Allongement de l'isolation | 500 % |
| Tension de fonctionnement maximale, UL 67 | 600 |
| Tension de fonctionnement maximale, CEI/UL 758 | 1000;1500 |
| Tension de fonctionnement maximale, EN 50264-3-1 | 6000V |
| Indice de résistance aux UV | UL® 2556;UL® 854 |
| Détails de la certification | UL® 67;UL® 758 |
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
| Température de fonctionnement | -50 to 115 °C |
| Température de fonctionnement | -58 to 239 °F |
| Intensités admissibles | |||||||||
| Section électrique (mm²/kcmil) | ΔT 30 °C (A) | ΔT 40 °C (A) | ΔT 45 °C (A) | ΔT 50 °C (A) | ΔT 55 °C (A) | ΔT 60 °C (A) | ΔT 70 °C (A) | Coefficient de déclassement 2 barres | Coefficient de déclassement 3 barres |
| 25/49,34 | 116 | 134 | 142 | 150 | 157 | 164 | 177 | 1,6 | 2 |
| 50/98,68 | 213 | 246 | 260 | 274 | 288 | 301 | 325 | 1,6 | 2 |
| 70/138,15 | 226 | 261 | 277 | 291 | 306 | 319 | 345 | 1,6 | 2 |
| 100/197,35 | 298 | 344 | 365 | 385 | 404 | 422 | 456 | 1,6 | 2 |
| 120/236,82 | 363 | 419 | 444 | 468 | 491 | 513 | 554 | 1,6 | 2 |
| 185/365,1 | 416 | 480 | 509 | 537 | 563 | 588 | 635 | 1,6 | 2 |
| 240/473,65 | 556 | 642 | 681 | 718 | 753 | 786 | 849 | 1,6 | 2 |
| Intensités admissibles | |||||||||
| Section électrique (mm²/kcmil) | ΔT 30 °C (A) | ΔT 40 °C (A) | ΔT 45 °C (A) | ΔT 50 °C (A) | ΔT 55 °C (A) | ΔT 60 °C (A) | ΔT 70 °C (A) | Coefficient de déclassement 2 barres | Coefficient de déclassement 3 barres |
| 25/49.34 (IBSB) | 116 | 134 | 142 | 150 | 157 | 164 | 177 | 1.6 | 2 |
| 25/49.34 (IBS) | 137 | 158 | 167 | 177 | 185 | 193 | 209 | 1.6 | 2 |
| 50/98,68 | 213 | 246 | 260 | 274 | 288 | 301 | 325 | 1,6 | 2 |
| 70/138,15 | 226 | 261 | 277 | 291 | 306 | 319 | 345 | 1,6 | 2 |
| 100/197,35 | 298 | 344 | 365 | 385 | 404 | 422 | 456 | 1,6 | 2 |
| 120/236,82 | 363 | 419 | 444 | 468 | 491 | 513 | 554 | 1,6 | 2 |
| 185/365,1 | 416 | 480 | 509 | 537 | 563 | 588 | 635 | 1,6 | 2 |
| 240/473,65 | 556 | 642 | 681 | 718 | 753 | 786 | 849 | 1,6 | 2 |
| Compatibilité avec disjoncteurs | |||||||||
| Intensité nominale du disjoncteur | 125/160 A | 250 A | 300 A | 350 A | 400 A | 500 A | 630 A | ||
| Référence | IBSBADV25x | IBSADV25x | IBSBADV50x | IBSADV50x | IBSBADV70x | IBSBADV100x | IBSBADV120x | IBSBADV185x | IBSBADV240x |
| Schneider Electric® Compact® (IEC) | NSA NG 125 | NSX 100 NSX 160 | NSX 250 | NSX 250 | NSX 400 | NSX 400 | NSX 400 | NSX 630 | NSX 630 |
| Square D® PowerPact® (UL) | H-Frame | J-Frame | J-Frame | J-Frame | L-Frame | L-Frame | L-Frame | - | - |
| ABB® Tmax® (IEC) | T1 T2 XT1 XT2 | - | T3 XT3 XT4 | T3 XT3 XT4 | T4 | T4 | T5 | T5 | T5 |
| ABB® Tmax® (UL) | T1 T2 XT1 XT2 | T3 | T4 XT3 XT4 | T4 | T5 | T5 | T5 | - | - |
| GE® Record Plus® (IEC/UL) | FD 160 | FD 160 | FE 250 | FE 250 | FG 400 | FG 400 | FG 400 | FG 630 | FG 630 |
| Siemens® Sentron® (IEC/UL) | VL160X 3VL1 VL160 3VL2 | - | VL250 3VL3 | VL250 3VL3 | VL400 3VL4 | VL400 3VL4 | VL400 3VL4 | - | - |
| Moeller® xEnergy® (IEC) | NZM1 | - | NZM2 | NZM2 | NZM3 | NZM3 | NZM3 | NZM3 | NZM3 |
| Cutler Hammer® Series G (UL) | EG Frame | JG Frame | JG Frame | JG Frame | LG Frame | LG Frame | LG Frame | LG Frame | LG Frame |
| Legrand® (IEC) | DPX 160 DPX3 160 | - | DPX 250 DPX3 250 | DPX 250 DPX3 250 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 |
| Hager® (IEC) | h3 160 | - | h3 250 | h3 250 | h3 630 | h3 630 | - | - | - |
| Rockwell/Allen Bradley (UL) | G-Frame H-Frame | - | I-Frame J-Frame | I-Frame J-Frame | I-Frame J-Frame | - | K-Frame | K-Frame | - |
| Mitsubishi Electric (IEC) | - | NF125 NF160 DSN125 DSN160 | NF250 DSN250 | NF250 DSN250 | - | NF400 DSN400 | - | - | - |
| OEZ (IEC) | BC160N | - | BD250N BD250S | - | BH630B BH630S | BH630B BH630S | BH630B BH630S | BH630B BH630S | BH630B BH630S |
Fiche technique
Manuel technique
Prospectus
Rapport d'essai
Spécification technique
Certifications






- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.