Tresse ronde BJ avec cosses serties
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tresse ronde BJ avec cosses serties
Détails
Ressources
Fonctions
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Flexibilité à proximité du contact
- Conforme RoHS
Spécifications
| Température de fonctionnement | 105 °C Max |
| Température de fonctionnement | 221 °F Max |
| Matériau | Cuivre |
| Finition | Étamé |
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.