Répartiteurs
nVent ERIFLEX offre une large sélection de blocs de jonction et de répartiteurs sans halogène unipolaires, bipolaires et quadripolaires et une gamme complète de produits de support pour fixation rapide sur rails DIN, ou aux parois de tableaux électriques. Les répartiteurs s'assemblent facilement et permettent d'inspecter visuellement les connexions d'une large gamme de conducteurs, incluant nVent ERIFLEX Flexibar Adavnced et IBS/IBSB Advanced. Le taux de remplissage de cage élevé garantit une connectivité optimale, même dans les assemblages serrés.
Produits | 19 résultats (48 articles)

Répartiteur unipolaire
          Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique.
        

Répartiteur quadripolaire compact TD, 40 A
          Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        

Répartiteur bipolaire BD, 40 A
          Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        

Répartiteur quadripolaire TR, 125 A
          Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        

Cavalier UDJ pour répartiteur unipolaire
          Cavalier pour une utilisation en parallèle des répartiteurs unipolaires UDJ-125A ou UDJ-160A.
        

Répartiteur quadripolaire compact TD, 80/100 A
          Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        

Répartiteur bipolaire BD 80/100 A
          Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        

Répartiteur quadripolaire TR, 250 A
          Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        

Cavalier UD-400J pour répartiteur unipolaire
          Cavalier pour une utilisation en parallèle des répartiteurs unipolaires de la série UD-400212xx.
        

Répartiteur quadripolaire compact TD, 100/125 A
          Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
        

Borne de connexion plate
          Connecteur pour conducteurs plats sur le répartiteur unipolaire nVent Eriflex UD-250A/400A.
        

Répartiteur bipolaire BD, 100/125 A
          Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.