Tresse de mise à la terre et de liaison CPI en acier inoxydable
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tresse de mise à la terre et de liaison CPI en acier inoxydable
Les tresses de mise à la terre ou tresses de masse en acier inoxydable CPI haute qualité peuvent être installées dans les environnements extrêmement corrosifs tels que les applications offshore ou côtières. La gamme complète des tresses CPI est idéale pour les applications en tuyauterie ou cuves en acier inoxydable, dans l'industrie agro-alimentaire, l'industrie du bâtiment, du transport, et l'industrie pétrochimique.
Les tresses et les cosses en acier inoxydable 316L proposées par nVent ERIFLEX sont l'une des options en acier inoxydable les plus résistantes sur le marché. Notre processus de fabrication exclusif a été optimisé pour fournir le meilleur tressage, sertissage, découpage et poinçonnage possible.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Une résistance supérieure à l'abrasion, à la corrosion, aux produits chimiques et aux UV font de ces tresses CPI l'élément idéal pour les applications extérieures
- Idéal pour les joints d'expansion où un mouvement constant requiert une solution flexible et durable
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage
- Installation facile et rapide
- Résistant aux vibrations et à l'usure, pour réduire la maintenance
- Ne rouille pas et ne se décolore pas, si bien que l'apparence ou la couleur ne change pas
- Contact électrique excellent
- Aucune cosse ou borne supplémentaire nécessaire
- Matériau non magnétique
- Recommandé par les directives EMC/EMI
- Performance de catégorie C5 (très élevée) conformément à ISO® 12944-2
- Conformité EAC
- Conforme RoHS
- Conforme à la norme ISO 6469-1 (véhicules routiers propulsés électriquement - Partie 1 : Système de stockage d’énergie rechargeable) - Section 6.2.2 Vibrations
Spécifications
| Conformité | CEI® 60439,1;CEI® 61439,1 |
| Matériau | Acier inoxydable 316L (EN 1.4404) |
| Détails de la certification | UL® 467 |
Brochure
Manuel technique
Prospectus
Rapport d'essai
Spécification technique
Étude de cas
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX CPI
English
EN 61439-1

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.