Le Serre-Barre et la plaque de maintien HCBC nVent ERIFLEX FleXbus sont les éléments qui relient le conducteur FleXbus à la plage de l'alimentation/transformateur, sans perçage. Il existe cinq versions de serre-barre HCBC en fonction de la largeur de la plage de l'alimentation et deux versions de la plaque de maintien HCBC en fonction de la largeur du conducteur FleXbus. Ce système de connexion assure un excellent contact électrique et une forte résistance mécanique. Installez un serre-barre et une plaque de maintien HCBC pour une alimentation jusqu'à 1250kVA et deux serre-barre pour une alimentation jusqu'à 3150kVA.
Produits | 3 résultats (9 articles)

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC
Le serre-barre HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour fixer le conducteur FleXbus sur le transformateur ou la plage de l'alimentation, sans perçage. Sa conception rigide assure une pression de contact uniforme et est idéale pour les modifications sur site.

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC
La plaque de maintien HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est une pièce rigide en cuivre étamé utilisée pour assurer un bon contact électrique et maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. Elle permet à l'isolation du conducteur FleXbus de se chevaucher sur la plage de raccordement.

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE
La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC avec connexion du PE est une pièce en cuivre étamé utilisée pour fournir un bon contact électrique et pour maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. La connexion PE permet au conducteur d'interconnecter le neutre à la terre.