Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Supports de barres ajustables compacts

Supports de barres ajustables compacts

Sous-catégories

Kit de support de barre omnibus

Kit de support de barre omnibus

Profilé en aluminium CABS-APP

Profilé en aluminium CABS-APP

Kit de module CABS

Kit de module CABS

Kit de module CABS avec neutre

Kit de module CABS avec neutre

Supports CABS

Supports CABS

Produits | 11 résultats (18 articles)

PH2307.jpg image

Kit de support de barre omnibus

Kit de modules pour tous les types de barres omnibus.
PH5232.jpg image

Support CABS E

Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
PH32589.jpg image

Profilé en aluminium CABS-APP

Le profil en aluminium permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports.
PH5233.jpg image

Support CABS M

Support universel pour aider à la fixation des CABS.
PH32584.jpg image

Kit de module CABS

Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases.
PH32583.jpg image

Kit de module CABS avec neutre

Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases plus neutre.
PH5229.jpg image

Support CABS RV

Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
PH5228.jpg image

Support CABS SV

Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
PH5231.jpg image

Support CABS T

Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
PH5225.jpg image

Support CABS TH

Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
PH32592.jpg image

Kit de fixation CABS

Kit de matériel pour kit de support de barre omnibus permettant de renforcer les supports CABS lorsque la distance entre les phases est supérieure à 175 mm (6,89") et lorsque la longueur du profilé d’aluminium dépasse 600 mm (23,62")