nVent ERILFEX FleXbus Brandschott System ist ein schnell und einfach zu installierendes System, dass bis zu zwei Stunden Feuerwiderstand (EI 120) bietet. Es besteht aus einem Zweikomponenten-Polyurethanschaum, hochelastischen formbaren Blöcken und einer optionalen intumeszierenden Hülle. Für den IEC- oder UL-Markt stehen zwei Versionen zur Verfügung.
nVent ERILFEX FleXbus Brandschott System kann mit verschiedenen Baumaterialien wie Beton (Wand und Boden), Mauerwerk oder Leichtbauwänden verwendet werden.
Produkte | 4 Ergebnisse (6 artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzpistolenschaum FBS ist eine zweikomponenten Polyurethan-Dichtungsmasse, die Rauch und Feuer stoppt. Er wird zur Abdichtung von Bauraumöffnungen die schwer zugänglich oder unregelmäßig sind verwendet.

nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzblock FBB
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN oder UL) ist ein blockförmiges, elastisches Produkt, das aus Polyurethan und intumeszierenden Brandschutzadditiven besteht. Es wird zum Füllen großer, offener Bereiche verwendet und kann leicht zugeschnitten werden, um sich an jede Größe anzupassen.

nVent ERIFLEX FleXbus Isolierbandage FIB
nVent ERIFLEX FleXbus Isolierband FIB ist eine intumeszierende Isolierung auf Basis von Butylkautschuk mit intumeszierenden Brandschutzadditiven und Glasgewebeverstärkung für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiter.

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD ist eine manuelle Pistole zum auftragen des nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzschaum FBS. Ihr robustes Design ist perfekt für den häufigen Einsatz in Ecken und engen Räumen.