FC nVent ERIFLEX Flexibar an Sammelschienen Klemme
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        FC nVent ERIFLEX Flexibar an Sammelschienen Klemme
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Verbindet nVent ERIFLEX Flexibar mit Cu-Sammelschiene
- Zwei Bleche komplett mit Schrauben
- Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt
- Schnell und leicht zu installieren
- Ideal für Modifikationen vor Ort
- RoHS-konform
Spezifikationen
| Klemmfähigkeit | 0.79" | 
| Qualitätsklasse | 8.8 | 
| Klemmfähigkeit | 20mm | 
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt | 
| Material | Stahl | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technisches Handbuch
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.