Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm² Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlussklemmen

Die nVent ERIFLEX Anschlussklemmen wurden für die Verlängerung von FleXbus Leitern entwickelt. Sie verfügen über ein starkes, kompaktes Design, das eine hohe Kurzschlussfestigkeit und eine einfache Installation in verschiedenen Positionen gewährleistet. Sie unterstützen Verlängerungen über 25 m für Leiter mit 220–960 mm² und über 15 m für Leiter mit 1280–1810 mm². Die Klemmen verfügen über einen pulverbeschichteten Aluminiumverbinder zur Vermeidung galvanischer Korrosion sowie über nichtmagnetische Edelstahlschrauben.

Die flexible isolierte Abdeckung bietet eine Isolierung der Klasse II, hält hohen Temperaturen bis zu 115 °C stand, ist wasser- und staubfest gemäß IP55 und behandelt gegen Angriffe durch Nagetiere und Termiten. Die Klemmen entsprechen den Normen IEC 61 439-1 und IEC 60 364 und verfügen über eine CE- und UKCA-Zertifizierung.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dämmungsdicke 0.12"
Dämmungsdicke 3 mm
Min. Installationstemperatur 5°C
Durchschlagfestigkeit 20kV/mm
Min. Installationstemperatur 41°F
Schutzart IP55
Nager- und termitenfest Getestet gemäß GB/T 34016-2017 und DIN EN 117
Entflammbarkeitsklasse UL® 94V-0
Arbeitstemperatur -50 to 115 °C
Arbeitstemperatur -58 to 239 °F
Dämmungsdehnung 500 % Max
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks Installation Video

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen