E-Mobilität und Elektrofahrzeuge

Optimierte Leistung und Schutz für die Zukunft des Transportwesens
Elektrische Ladestationen und elektrisch betriebene Verkehrsmittel sind sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen eine zuverlässigere, effizientere und einfachere Lösung als je zuvor. Die Investition in E-Mobilität bedeutet jedoch, Produkte und Lösungen zu finden, die skalierbar und platzsparend sind und die Sie schnell in Betrieb nehmen können. Mit den Produkten und dem technischen Knowhow von nVent steht Ihnen bei der Planung der Unterstützung von E-Mobilitätsanwendungen bei jedem Schritt des Prozesses ein zuverlässiger Partner zur Seite.
Wenn Sie für Ihre E-Mobilitätsanforderungen auf nVent, setzen erhalten u. a.:
- Standard- und kundenspezifische Produktlösungen
- Unterstützung bei der Konstruktion und Installation von Prototypen
- Anleitung für die Wartung nach der Installation
nVent bietet Lösungen für Niederspannungsverteilung und Überspannungsschutz an. Erfahren Sie mehr über unser gesamtes Angebot an Produkten und Services.
Vertrauen Sie darauf, dass die Experten von nVent sowohl für Ihre grundlegendsten als auch für Ihre komplexesten Herausforderungen hinsichtlich der E-Mobilität eine Lösung bieten können. Lesen Sie mehr über unsere Erfahrung und dazu, wie wir Ihnen helfen können.
nVent führt strenge Tests durch, um sicherzustellen, dass unsere Produktlösungen die Leistungsstandards erfüllen. Laden Sie unsere Testergebnisse herunter und erfahren Sie, wie die Lösungen der Serie ERIFLEX von nVent die ISO 6469-1-Norm erfüllen.
E-Mobilität: Sind Sie bereit?

In ihrem Global EV Outlook 2019 prognostiziert die Internationale Energieagentur, dass der weltweite Bestand an Elektrofahrzeugen bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30 % im Jahr 2030 etwa 135 Millionen erreichen wird. In Europa wird der Anteil der verkauften Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 26 % betragen. In den Vereinigten Staaten wird erwartet, dass der Bestand bis 2030 auf 8 % des Fahrzeugmarktes steigt.
Die Erfahrung von nVent mit Energiespeicher- und E-Mobilitätsspezifikationen und -anforderungen versetzt uns in die Lage, Ihre einzigartigen Herausforderungen in Puncto Schutz zu lösen. nVent ERIFLEX bietet eine breite Palette an Niederspannungslösungen, um eine sichere und effiziente Energieübertragung und -speicherung zu gewährleisten. Mit dem Produktangebot und der Expertise von nVent ERICO in den Bereichen Erdung, Potentialausgleich und Überspannungsschutz können Sie sicher sein, dass Ihre Ladestation für Elektrofahrzeuge sowie Ihre Versorgungsinfrastruktur für jede Anforderung bei der Stromversorgung und zum Schutz gewappnet sind.
Unser Angebot

Die richtigen Produkte vorschlagen
Die Ingenieursteams von nVent ERICO und ERIFLEX können Ihnen dabei helfen, passende Produkte für Ihre kritischen Betriebsanforderungen zu finden.
- Übertragungskapazität 63 bis 6000 A
- Nennspannung UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
- Entspricht den wichtigsten internationalen Normen UL, IEC, CSA,EAC
- Isoliermaterial der neuesten Generation (halogenfrei, raucharm, flammhemmend), unter der Bezeichnung nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Hochtemperaturbeständig bis 115 °C
- International normenkonform und zertifiziert: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Support bei der Installation
Unser Support endet nicht bei der Produktauswahl. Eine ordnungsgemäße Installation gewährleistet, dass Sie Platz, Zeit und Geld sparen können.
Laufende Weiterbildung
Wir sind in Puncto Trends, Installationsanforderungen, Normen und Standards immer am Ball. Finden Sie die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihre EV-Installationen zu warten und die Gewissheit, sich rasch anpassen zu können.
Vorgestellte Produkte
Broschüren und Downloads
Lösungen für eine optimierte Auslegung elektrischer Strom-, Erdungs- und Potentialausgleichsverbindungen
Lösungen zur Handhabung und Transformation flexibler Stromschienen und Kupfer-Stromschienen
Wirtschaftliche Lösung in kompakter Bauform
Ein umfangreiches Sortiment hochwertiger, zuverlässiger, zertifizierter Produkte