Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Kompakte einstellbare Sammelschienenhalterungen

Kompakte einstellbare Sammelschienenhalterungen

Unterkategorien

CABS Verteilerschienenhalterung Bausatz

CABS Verteilerschienenhalterung Bausatz

CABS-APP Aluminiumprofil

CABS-APP Aluminiumprofil

CABS Modulsatz

CABS Modulsatz

CABS Modulsatz mit Nullleiter

CABS Modulsatz mit Nullleiter

CABS Winkel

CABS Winkel

Produkte | 11 Ergebnisse (18 artikel)

PH2307.jpg image

CABS Verteilerschienenhalterung Bausatz

Modulsatz für alle Sammelschienentypen.
PH5232.jpg image

CABS Winkel E

Klammerset für CABS-Sammelschienenhalterungen, schnell und einfach an Aluminiumprofilen und Gehäusestrukturen zu montieren.
PH32589.jpg image

CABS-APP Aluminiumprofil

Das Aluminiumprofil ermöglicht die Erstellung individueller Sammelschienenhalterungen mit der Flexibilität, den Abstand zwischen Phasen und Halterungen zu wählen.
PH5233.jpg image

CABS Winkel M

Universelle Klammer zur leichteren Befestigung von CABS.
PH32584.jpg image

CABS Modulsatz

Das Modul-Set ermöglicht die Erstellung kundenspezifischer Sammelschienenhalterungen mit der Flexibilität, den Abstand zwischen Phasen und Halterungen zu wählen, 3 Phasen.
PH32583.jpg image

CABS Modulsatz mit Nullleiter

Das Modul-Set ermöglicht die Erstellung kundenspezifischer Sammelschienenhalterungen mit der Flexibilität, den Abstand zwischen Phasen und Halterungen zu wählen, 3 Phasen plus Nullleiter.
PH5229.jpg image

CABS Winkel RV

Klammerset für CABS-Sammelschienenhalterungen, schnell und einfach an Aluminiumprofilen und Gehäusestrukturen zu montieren.
PH5228.jpg image

CABS Winkel SV

Klammerset für CABS-Sammelschienenhalterungen, schnell und einfach an Aluminiumprofilen und Gehäusestrukturen zu montieren.
PH5231.jpg image

CABS Winkel T

Klammerset für CABS-Sammelschienenhalterungen, schnell und einfach an Aluminiumprofilen und Gehäusestrukturen zu montieren.
PH5225.jpg image

CABS Winkel TH

Klammerset für CABS-Sammelschienenhalterungen, schnell und einfach an Aluminiumprofilen und Gehäusestrukturen zu montieren.
PH32592.jpg image

CABS Reparatursatz

Hardware-Set zur Verstärkung des CABS-Sammelschienen-Support-Sets, wenn der Abstand zwischen den Phasen größer als 175 mm (6,89”) und das Aluminiumprofil länger als 600 mm (23,62”) ist.