DIN Profile
Produkte | 10 Ergebnisse (31 artikel)

DR-CLIP Klipp-Mutter für symmetrische DIN-Schiene
Klemme zur Montage an asymmetrischen DIN-Profilen, zur Befestigung von Geräten oder Sammelschienenhalterungen.

PDRG Perforiertes asymmetrisches Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art.

DRGN Klipp-Mutter für asymmetrische DIN-Schiene
Klemme zur Montage an asymmetrischen DIN-Profilen, um Geräte zu befestigen.

PDR Perforiertes symmetrisches Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art.

IRS Winkelstützenhalterung
Winkelstütze zur Befestigung von DIN-Profilen oder Erdungsschienen in Schräglage.

PCR Perforiertes C-Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art. Schnelle Montage von Gerüsten aller Art. Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. Hohe Korrosionsbeständigkeit.

SB Stahl-Befestigungswinkel
Winkelstütze zur Befestigung von DIN-Profilen in senkrechter Position. Inklusive vormontierter Strebenmuttern.

DRG asymmetrisches Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art.

SN Schienenmutter für DIN-Schiene
Speziell geformte Mutter für DIN-Profile.

DR symmetrisches Profil
Befestigungsprofil für die schnelle Montage von Gerüsten aller Art.