Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent CADDY Concrete Range | Rexel
distribution electric substation with power lines and transformers

nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.

  • The strength and reputation of an expert to:
  • Save up to 60% time
  • Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
  • Support a static load up to 40 kg
  • Benefit from a single hole diameter (6 mm)

On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!

Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.

EFS Energy Storage Cover

Elektrische Lösungen und Befestigungen für Energiespeicherung – Broschüre

nVent bietet Lösungen für Erdung, Potenzialausgleich, Stromanschlüsse und mehr. Erfahren Sie mehr über unser gesamtes Angebot an Produkten und Services.

JETZT HERUNTERLADEN

Lösungen für einen zuverlässigen, reibungslosen Übergang

Smart industry control concept.Hands holding tablet on blurred automation machine as background

Die zunehmende Elektrifizierung transformiert traditionelle Versorgungsunternehmen durch Fortschritte in der Stromerzeugung und -verteilung. Hierzu zählen u. a. bahnbrechende Technologien, von E-Mobilität bis hin zu Batterie-Energiespeicherung, um elektrische Produkte sicher und effizient zu verbinden. Der Ausgleich sowohl des zeitweisen Überangebots bei der Stromerzeugung als auch der Nachfrageschwankungen ist der Schlüssel zur Bereitstellung eines zuverlässigen Dienstes ohne Unterbrechung.

Die Erfahrung von nVent mit Energiespeicher- und E-Mobilitätsspezifikationen und -anforderungen versetzt uns in die Lage, Ihre einzigartigen Herausforderungen in Puncto Schutz zu lösen. nVent ERIFLEX bietet eine breite Palette an Niederspannungslösungen für die Energieverteilung, um eine sichere und effiziente Energieübertragung und -speicherung zu gewährleisten. Mit dem Produktangebot und der Expertise von nVent ERICO in den Bereichen Erdung, Potentialausgleich, Überspannungsschutz können Sie sicher sein, dass Ihre Energiespeicherinstallation sowie Ihre Versorgungs- und Verteilungsinfrastruktur für jede Anforderung bei der Stromversorgung und zum Schutz gewappnet sind.


Unser Angebot

ERIFLEX_EVProductsOverview.png image

Die richtigen Produkte vorschlagen
Die Ingenieursteams von nVent ERICO und ERIFLEX können Ihnen dabei helfen, passende Produkte für Ihre kritischen Betriebsanforderungen zu finden.

  • Übertragungskapazität 63 bis 6.000 A
  • Nennspannung UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
  • Entspricht den wichtigsten internationalen Normen UL, IEC, CSA,EAC
  • Isoliermaterial der neuesten Generation (halogenfrei, raucharm, flammhemmend), unter der Bezeichnung nVent ERIFLEX Advanced Technology
  • Hochtemperaturbeständig bis 115 °C
  • International normenkonform und zertifiziert: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Support bei der Installation
Unser Support endet nicht bei der Produktauswahl. Eine ordnungsgemäße Installation gewährleistet, dass Sie Platz, Zeit und Geld sparen können.

Laufende Weiterbildung
Wir sind in Puncto Trends, Installationsanforderungen, Normen und Standards immer am Ball. Hier finden Sie die Unterstützung, die Sie für die Wartung Ihrer Energiespeicheranlagen benötigen, damit Sie sich darauf verlassen können, dass Sie sich schnell anpassen können.

Missing media item.

Energiespeicherung – Erfolgsgeschichte

Setzen Sie zur Lösung Ihrer einfachen oder hoch-komplexen Herausforderungen im Bereich der Energiespeicherung auf die Experten von nVent. Lesen Sie mehr über unsere Erfahrung und dazu, wie wir Ihnen helfen können.

MEHR ERFAHREN

Vorgestellte Produkte


Broschüren und Downloads


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.