nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Bausatz
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Bausatz
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Verbindet Sammelschiene mit fester Schaltanlage
 - Der Bausatz enthält vorgeformte nVent ERIFLEX Flexibar Advanced mit gestanzten Enden und Endabdeckungen
 - Bausatz kann in drei Konfigurationen verwendet werden
 - Isoliert mit hochbeständigem, halogenfreiem, schwer entflammbarem und raucharmem Material, das für mehr Flexibilität mit weniger als 20 % in Kontakt mit dem Leiter steht
 - Verzinntes Kupfer erlaubt den Anschluss von Kupfer- oder Aluminiumleitern
 - RoHS-konform
 
Spezifikationen
| Bewertung von Rauch, Toxizität und Säuregehalt | IEC 60754-2 | 
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 | 
Katalog


- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.