Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH38964.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

MBJYG Erdungs- und Verbindungslitze, verzinntes Kupfer, halogenfrei

MBJYG Erdungs- und Massebänder sind eine zuverlässige und praktische Lösung für Anwendungen, die Flexibilität und Langlebigkeit erfordern. Inklusive halogenfreier und flammhemmender gelbgrüner Isolierung. Hergestellt aus verzinnten Kupferdrähten, die ohne zusätzliches Schneiden, Abisolieren, Crimpen oder Stanzen einbaufertig sind. Der Herstellungsprozess optimiert den elektrischen Kontakt zwischen den Drähten, verhindert Korrosion und verlängert die Lebensdauer.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Bureau Veritas
  • CE, ERIFLEX MBJ
  • UL
  • RoHS
  • cUL
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Durchschlagfestigkeit 15
Nennspannung, UL/CSA/IEC 600V
Halogenfreiheit EN 14582
Oberfläche Verzinnt
Entflammbarkeitsklasse UL® 224 VW-1
Arbeitstemperatur -55 to 125 °C
Arbeitstemperatur -67 to 257 °F
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen