Die Leitereinführungen nVent ERIFLEX FleXbus können für Schaltanlagen bzw. Stromversorgungen verwendet werden, um die Installation auf die Schutzart IP55 zu erreichen. Schützen Sie die Leiterisolierung nVent ERIFLEX FleXbus vor den scharfen Kanten der oberen Abdeckung der Stromversorgung oder der Schaltanlage. Optionaler Schrumpfschlauch zur Erhöhung der Schutzart von IP55 auf IP66.
Mit Filter: 1
Produkte | 2 Ergebnisse (6 artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit
Optionaler Schrumpfschlauch zur Erhöhung der Schutzart von IP55 auf IP66. Dickwandiger Polyolefin-Schrumpfschlauch mit koextrudiertem Heißkleber. Das Schrumpfungsverhältnis beträgt bis zu 4:1.

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Leitereinführungen
nVent ERIFLEX FleXbus IP55-Leitungseinführungen können für die Schaltanlagen- und/oder Stromversorgungsabdeckung verwendet werden, um eine Installation auf IP55-Niveau zu verbessern.