Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH41705.eps image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Schrumpfrate 4:1
Arbeitstemperatur -55 to 130 °C
Arbeitstemperatur -67 to 266 °F
Umformtemperatur 135 °C Min
Umformtemperatur 275 °F Min
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen