Unterkategorien
Produkte | 31 Ergebnisse (53 artikel)

Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Bausatz
Das Set für einstellbare flache Sammelschienenhalterungen ermöglicht den Bau individuell einstellbarer flacher Sammelschienenhalterungen.

ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Profil
Profile zur Verwendung mit Isoliermodulen der einstellbaren Sammelschienenhalterung (ABS).

Universelle Verteilerschienenhalterung
Set für einstellbare Sammelschienenhalterung. Für 3P- oder 3P+N-System. Sammelschienenstärke 5 oder 10 mm. Ein bis vier Schienen pro Phase. Schienen mit 30 bis 200 mm Breite.

CABS Verteilerschienenhalterung Bausatz
Modulsatz für alle Sammelschienentypen.

Kompakte Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis
Kompaktes Design der Sammelschienenhalterung passt in Panels mit einer Tiefe von 400 mm (15 3/4”).

BS-125A Vierpolige Isolierhalterung

Justierbare flache Verteilerschienenhalterung Schiene
Mit der einstellbaren flachen Sammelschienenhalterung können Benutzer individuell einstellbare flache Sammelschienenhalterungen bauen.

CABS-APP Aluminiumprofil
Das Aluminiumprofil ermöglicht die Erstellung individueller Sammelschienenhalterungen mit der Flexibilität, den Abstand zwischen Phasen und Halterungen zu wählen.

CABS Winkel E
Klammerset für CABS-Sammelschienenhalterungen, schnell und einfach an Aluminiumprofilen und Gehäusestrukturen zu montieren.

Universelle Verteilerschienenhalterung mit Nullleiterschaltkreis
3-Phasen-Universalstütze mit Isolierung.

ABS Justierbare Verteilerschienenhalterung Lochprofil
Profile zur Verwendung mit Isoliermodulen der einstellbaren Sammelschienenhalterung (ABS).

FBS Flache Verteilerschienenhalterung
Spezielle Unterstützung für Sammelschienen mit Gewinde.