nVent ERIFLEX Spirflex Spiralschlauch
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        nVent ERIFLEX Spirflex Spiralschlauch
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Erweiterbare Kabelmuffen für viele Anwendungen
- Spiralstruktur ermöglicht es, dass sich die Kabel an jeder beliebigen Stelle verzweigen können
- Flexible Bündelung und mechanischer Schutz von elektrischen Kabeln und Leitungen
- Verpackt in einfachen Spenderboxen
- Halogenfrei
Spezifikationen
| Material | Polyethylen | 
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94HB | 
| Arbeitstemperatur | -50 to 85 °C | 
| Arbeitstemperatur | -58 to 185 °F | 
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.