Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH38304.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

IBSHY isoliertes flachgewebe Stromband für Kompaktleistungsschalter

IBSHY ist die ideale einbaufertige, flexible Kabelersatzlösung, die speziell konzipiert wurde für Verbindungen von kompakten Kompaktleistungsschaltern mit typischer Stromstärke von 125 / 160 A zu einer Kupfer-Sammelschiene. Das IBSHY wird an die Frontzugangsanschlüsse eines elektrischen Gerätes angeschlossen, ohne dass zusätzliches Zubehör wie Winkelstecker, Spreizer, Ringkabelschuhe oder Extender erforderlich wird. IBSHY ist lieferbar in einem Querschnitt von 32 mm² (63,15 kcmil), Längen von 230 bis 830 mm (9,1“ bis 32,7").

In einer ISO 9001 2015 -zertifizierten, firmeneigenen automatisierten Anlage hergestellt, wird IBSHY durch das Verweben von qualitativ hochwertigem Elektrolytkupferdraht zu einem langlebigen Niederspannungsanschluss mit maximaler Flexibilität geformt, der kompaktere Stromanschlüsse für Leistungsschalter ermöglicht. IBSHY ermöglicht Anwendern, die Gesamtgröße und das Gewicht der Installation zu reduzieren, was sowohl die Designflexibilität als auch die Montageästhetik verbessert. IBSHY verfügt über integrierte vorgestanzte Anschlusslaschen an einem Ende mit einem vorgestanzten Quetschröhrchen am anderen Ende und kann aus der Box heraus direkt verbunden werden. Es gibt keine Anschlussklemmen zu kaufen oder zu installieren, wodurch Verbindungen einfacher und zügiger hergestellt werden und fehlerhafte Verbindungen bedingt durch Vibration oder Ermüdung eliminiert werden.

Diese besonderen Formen verschaffen dem Benutzer den Vorteil, einen kompakten Leistungsschalter oder eine andere Vorrichtung mit einer Verbindung über ein Gehäuse oder eine Schraube an eine Kupfersammelschiene mit einem größeren Bolzen zu koppeln.

Die Isolation ist ein hochohmiges, selbstverlöschendes und halogenfreies glasfaserverstärktes Silikon, das eine möglichst hohe Arbeitstemperatur bereitstellt. IBSHY ist kompatibel mit allen gängigen kompakten und gekapselten Leistungsschaltern mit einem Nennstrom von 125 / 160 A. Wenden Sie sich an Ihren nVent ERIFLEX-Vertreter, um die richtige Größe für Ihre Anwendung zu ermitteln.

Die Isolierung ist eine hochwiderstandsfähige, selbstlöschende und halogenfreie mit Silikon verstärkte Glasfaser, die eine hohe Arbeitstemperatur zulässt. IBSHY ist kompatibel mit allen gängigen kompakten und gekapselten Leistungsschaltern mit einem Nennstrom von 125/160 A. Wenden Sie sich an Ihren nVent ERIFLEX-Vertreter, um die richtige Größe für Ihre Anwendung zu ermitteln.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • CE, ERIFLEX IBSADV​
  • CE
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Drahtdurchmesser 0.01"
Drahtdurchmesser 0.15mm
Spitzen-Kurzschlussstrom (lpk) 15kA
Bemessungsstrom bei typischer Anwendung 160 A
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) 1000;1500
Oberfläche Verzinnt
Entflammbarkeitsklasse UL® 1441 VW-1
Arbeitstemperatur -60 to 250 °C
Arbeitstemperatur -76 to 482 °F
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Maximale Strombelastbarkeit
Querschnitt (mm² / kcmil) ΔT 30 °C (A) ΔT 35 °C (A) ΔT 40 °C (A) ΔT 45 °C (A) ΔT 50 °C (A) ΔT 55 °C (A) ΔT 60 °C (A) ΔT 65 °C (A) ΔT 70 °C (A) ΔT 75 °C (A) ΔT 80 °C (A) ΔT 100 °C (A) ΔT 120 °C (A) 2 bar Strom Koeffizient 3 bar Strom Koeffizient
32 / 63,15 142 153 164 174 184 193 201 209 217 225 235 263 290 1,6 2
Leistungsschalter-Kompatibilität
Leistungsschalter-Nennstrom 125 / 160 A
Teilenummer IBSHY32x
Schneider Electric® Compact® (IEC) NSA NG 125
Square D® PowerPact® (UL) H-Rahmen
ABB® Tmax® (IEC) T1 T2 XT1 XT2
ABB® Tmax® (UL) T1 T2 XT1 XT2
GE® Record Plus® (IEC/UL) FD 160
Siemens® Sentron® (IEC/UL) VL160X 3VL1 VL160 3VL2
Moeller® xEnergy® (IEC) NZM1
Cutler Hammer® Series G (UL) EG-Rahmen
Legrand® (IEC) DPX 160 DPX3 160
Hager® (IEC) h3 160
Rockwell/Allen Bradley (UL) G-Rahmen H-Rahmen
OEZ (IEC) BC160N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen