nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit


nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Erhöht die Schutzart IP55 auf IP66 durch Verwenden des Schrumpfschlauchs
- Erhöht den Grad an Staub- und Wasserdichtigkeit
- Halogenfrei
Spezifikationen
Schrumpfrate | 4:1 |
Arbeitstemperatur | -55 to 130 °C |
Arbeitstemperatur | -67 to 266 °F |
Umformtemperatur | 135 °C Min |
Umformtemperatur | 275 °F Min |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.