CABS Modulsatz mit Nullleiter


CABS Modulsatz mit Nullleiter
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Module bieten Flexibilität bei der Auswahl des Abstands zwischen Phasen und Halterungen
- Schnell und leicht zu installieren
- Halogenfreie Isolatoren
- RoHS-konform
Spezifikationen
Bemessungsstrom bei typischer Anwendung | 400 - 4500 A |
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C |
Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F |
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.