nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD


nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Geeignet zum auftragen der FBS-Schaumstoffbarriere
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1










- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.