nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzblock FBB


nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzblock FBB
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Hochelastischer formbarer Block
- Einfacher Zugang für schwer zugängliche Öffnungen
- Alterungs-, rauch- und feuchtigkeitsbeständig
- Wiedereinsetzbar und reparaturfähig
- Hervorragende Haftung
- Kein Trägermaterial erforderlich
- F-Einstufung / E-Einstufung bis zu 2 Stunden
- T-Einstufung / I-Einstufung bis zu 2 Stunden
Spezifikationen
Breite (W) | 17.72" Max |
Höhe (H) | 19.68" Max |
Breite (W) | 450 mm Max |
Höhe (H) | 500 mm Max |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen










- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.