Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Överspänningsskydd för kraft

Överspänningsskydd för kraft
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter1

Filter tillämpat: 1

Underkategorier

Överspänningsskydd för DIN-skena

Överspänningsskydd för DIN-skena

Överspänningsskydd ej DIN-skena

Överspänningsskydd ej DIN-skena

Produkter | 37 resultat (80 artiklar)

PH38366.jpg image

Överslagsbegränsning filter N-serien, enfas

Högpresterande skydd inklusive gnistgap- och transientavledningsteknik (TD).
TSF

Transientöverspänningsfilter

Produktfamiljen nVent ERICO Critec transientöverslagsfilter (TSF) är en UL-registrerad, IEC-godkänd, kompakt och servicebar lösning för skydd av PLC-enheter, SCADA-system, motorstyrningar och andra processtyrningssystem.
PH39805.jpg image

PVT1 skydd mot solcellsöverspänning klass I + II

Unikt utformad för skydd av centraliserade solomvandlare på DC-ingångssidan och strängboxar.
PH39801.jpg image

EDT2 förstärkt överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass I+II 12.5 kA, läge 1+0

DT1-serien erbjuder en rad kompakta, betryggande och överspänningssäkra produktegenskaper för krävande IEC klass I-miljöer och är väl lämpade för skydd i många olika tillämpningar.
PH38671.jpg image

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
SRF363

Överslagsbegränsning filter N-serien, trefas

Överslagsbegränsningsfilter N-serien, trefas.
PH41279.jpg image

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0, 100kA

DT2-seriens överspänningsskydd för DIN-skena ger tillförlitligt och effektivt skydd mot spänningstransienter i installationer för IEC-klass II och UL typ 1CA.
PH41279.jpg image

EDT2 förstärkt överspänningsskydd för DIN-skena klass II, läge 1+0, 100kA

EDT2 1+0 Mode 100 kA förbättrat transientdiskriminerande överspänningsskydd ger tillförlitligt skydd mot spänningstransienter i installationer för IEC klass II och UL typ 1CA.
PH38669.jpg image

Gnistgapavledare, typ 1

Effektiv potentialutjämnande förbindning ger N-PE förbindning för skyddande potentialutjämning i TT kraftdistributionssystem.
PH39041.jpg image

PVT2 skydd mot solcellsöverspänning klass I + II

Lämplig för användning vid DC-ingången för distribuerade strängomvandlare i solpaneler.
PH39810.jpg image

DT1 överspänningsskydd för DIN-skena klass I+II 12.5 kA, läge 1+1

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.