Signalreferensrutnät
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Signalreferensrutnät
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Ger ett ekvipotentialplan med låg impedans för att skydda känslig elektronisk utrustning från tillfälligt buller
- Förtillverkat svetsat nät av 26 mätkoppartrådar minskar spänningsskillnaderna mellan sammankopplad elektronisk utrustning
- Svetsade anslutningar bryts inte ner, korroderar eller lossnar med tiden
- Kan enkelt svetsas på fältet för att passa datorrum av alla storlekar
- Efterlever IEEE® Standard 1100-1992
Specifikationer
| Material | Koppar |
Broschyr
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.