nVent ERICO QuickFill No-Mix markförstärkande återfyllning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO QuickFill No-Mix markförstärkande återfyllning
nVent ERICO Quickfill är en färdigblandad jordförbättrande fyllning som minskar resistansen till jord och möjliggör enkel installation. Quickfill har utvecklats för att minimera dammavgivning och eliminera blandning. Det är det idealiska materialet att använda i områden med dålig ledningsförmåga, exempelvis stenig mark, bergstoppar och sandjord. Efter installation är Quickfill underhållsfritt och kräver ingen regelbunden påfyllning. Material för förbättring av torr mark är mer känslig för årstidsvariationer än cementbaserade material.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Minskar systemets resistans till jord
- Sammansättning med liten dammängd
- Inget vatten behövs för installation eller drift
- Snabb installation utan blandning eller härdningstid
- Kan installeras i temperatur under fryspunkten
- Löser inte upp sig, bryts ner eller läcker ut med tiden
- Korrosionsbeständig
- Svavelinnehåll under 2 % enligt IEC 62561-7
- Lätthanterade 25 kg (11,3 lb) säckar
- Endast en person behövs för installationen
- Resistans mätningar kan tas direkt efter installationen
- Uppfyller den amerikanska miljömyndighetens krav på toxicitet och läckage (the United States Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA test method 1311
- Överensstämmer med EN 12457-2 karakterisering av avfall – Laktest, ENV 12506 och ENV 13370
Specifikationer
| Specifikationer | ||
| Parameter | Värden | Provningsmetod |
| Resistivitet | < 15 Ω-cm vid blandning med 40 vikt-% vatten < 25 Ω-cm vid bekräftat torr | Metod med fyra elektroder enl. ASTM G57-06 |
| Svavelinnehåll | < 2% | ISO 4689-3 |
| Urlakning | < rapporteringsgräns för alla ämnen | EN 12457-2 TCLP enl. EPA 1311 |
| Densitet | 993 kg/m3 | - |
| Beräknad dikeslängd per säck med Quickfill | |||
| Dikesbredd | Total tjocklek med Quickfill | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m |
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m |
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m |
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m |
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m |
| Beräknat antal säckar av Quickfill för fyllning omkring jordningsstavar | ||||||
| Diameter | Djup | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 |
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 |
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 |
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 |
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.