Anslutningar för rör, stängsel och grindar
Att säkerställa att en anläggning eller struktur är ordentligt jordad kan ofta kräva integrering i den befintliga eller planerade miljön kring anläggningen. nVent ERICO erbjuder en mängd tvingar och kontakter som hjälper dig att på ett enkelt sätt fästa och ansluta jordningssystemets ledare till rör, staketstolpar och grindar.
Är du osäker på vilken kontakt du behöver? Ta en titt på produkterna nedan och se till att kontakta vårt kundtjänstteam för att hitta lösningar som fungerar i din region och för ditt jobb.
Filter tillämpat: 1
Produkter | 9 resultat (23 artiklar)

Stängselklämma, en ledare
Kan ge perfekta monteringspunkter för ledare som används i hela jordnings- och bindningssystemet.

Jordklämma för vattenrör
Används för anslutning av kopparledningar mot vattenledningsrör i metall eller jordningsstänger.

nVent ERICO PermaGround vatten och gasrör jordklämma
Används för att ansluta kopparledningar till vattenledningsrör i metall, jordningsstänger eller flexibla gasrör (CSST) med sexkantfästen i mässing.


Stöd för ledstångens luftterminal
Komponent används för att ge monteringsstöd för luftterminaler på vertikalt eller horisontellt rör eller handtagsskena.

Rörklämma
Anslutande rörklämma för bindning av ledare till handtagsskenor, rör och rebar till åskskyddssystem.


Stansad U-bult rörklämma
Åskskyddsstämplad U-bultrörklämma, för limning av rör och avgasstaplar.

Stämplad U-bult rörklämma, 90 grader
Åskskyddsstämplad U-bult rörklämma, 90 grader för limning av rör, handverk och avgasstaplar.