Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO Cu-Bond rundledare
I årtionden har nVent ERICO försett marknaden med högkvalitativa kopparbundna jordstavar. nVent ERICO har tagit samma koncept i jordstavar och gjort detta till en revolutionerande ny jordledare. Kärnan i nVent ERICO kopparbunden rundledare består av stål med låg kolhalt för förbättrad flexibilitet på fältet. Stålkärnan är pläterad med nickel och därefter galvaniserad med en beläggning av koppar. Denna galvaniseringsprocess hjälper till att säkerställa långvarig molekylbindning mellan kopparlagret och stålet.
Ledarens stålkärna har stöldskyddande fördelar och gör ledaren svår att klippa av med handverktyg. Med denna stålkärna blir nVent ERICO Cu-Bond rundledare ett kostnadseffektivt alternativ till ledare av 100% koppar. Ledarens kopparyta ger hög ledningsförmåga och korrosionsbeständighetsegenskaper.
Över klassifikationen gör de unika egenskaperna hos nVent ERICO Cu-Bond runda ledare den idealisk för både horisontell och vertikal placering. Ledaren är väl lämpad som åskskyddsledare när den appliceras i enlighet med IEC 62305-3 Edition 2.0 standarden.
Inom de allmännyttiga industrierna kan produkten användas som en nedåtgående distributionsledare eller som en del av en bindningssats för transformatorstationsstängsel eller jordstegar tillbaka till nätet för utrustning. Vid tillämpningar för telekom kan produkten användas för att ansluta utrustningsjorden till jordningsnätet, som hållare (nedåtledare) för torn, eller som jordningsledare för nätbindningar i datacenter. De är också väl lämpade för användning med skenor, som till exempel i markbaserade bindningsledare och utjämningsströmledare, jordningssatser för markbaserad utrustning, el-dragningsström, liksom för transformatorhus vid vägkanter och antennutrustning.
Under klass gör nVent ERICO Cu-Bond runda ledare idealiska som jordnings- och bindningsledare där kopparstöld kan inträffa. De kan användas som nedgrävda jordnätsledare eller som elektroder för trådlösa telekommunikationstorn, för jordning av strömdistribution och transmission i transformatorstationer, för storskalig jordning av monterade solcellsgårdar, petrokemisk infrastruktur och gruvinfrastruktur i industriella anläggningar samt för järnvägstillämpningar. Ledaren kan också användas som sammankopplande jordledare mellan vindsnurror eller som jordningsnät vid basen av en vindsnurra.
Design
- Stöldskyddad; stålkärnan är svår att skära av med handverktyg
- Kostnadseffektiv; kopparbunden på en stålkärna minimerar mängden koppar i kabeln
- Överlägsen korrosionsmotstånd; applikationslivslängd på typiskt 30-40 år under de flesta markförhållanden
- Kopparbunden beläggning spricker eller slits inte när ledaren böjs
- Högt motstånd mot korrosion och ger en lågresistent väg till jord
- nVent ERICO Cu-Bond rund ledare är markerad varje meter (3,28') för enkel mätning i fältet
- Möter kraven för IEC® 62305-3 Utgåva 2 och IEC/EN 62561-2 för blixtskyddsapplikationer
- nVent ERICO Cu-Bond runda ledare är UL-certifierade enligt IEC® 62561-2
Specifikationer
| Pläteringstjocklek | 10mil |
| Pläteringstjocklek | 254µm |
| Material | Kopparbundet stål |
| Överensstämmer med. | EN IEC® 62305-3 utgåva 2;EN IEC® 62561-2;EN IEC 62561-2 |
| Jämförelse av fysisk ledarstorlek | ||
| Ledarstorlek | Ungefärlig diameter | Tvärsnitt |
| 25 mm² | 6,76 mm | - |
| 35 mm² | 7,65 mm | - |
| CBSC8 | 8,00 mm | 50,27 mm² |
| 50 mm² | 8,89 mm | - |
| CBSC10 | 10,00 mm | 78,52 mm² |
| 70 mm² | 10,69 mm | - |
| 95 mm² | 12,47 mm | - |
| CBSC13 | 13,20 mm | 138,07 mm² |
| CBSC14 | 14,20 mm | 158,90 mm² |
| 120 mm² | 14,22 mm | - |
| CBSC16 | 15,70 mm | 199,84 mm² |
| 150 mm² | 15,75 mm | - |
| 185 mm² | 17,65 mm | - |
| CBSC18 | 17,70 mm | 243,27 mm² |
| Jämförelse av ledningsförmåga | ||||
| Delnummer | AWG (Ω/km) | CBSC-motstånd per Längdjämförelse | mm² (Ω/km) | CBSC-motstånd per Längdjämförelse |
| CBSC18 | 1/0 AWG | 118,52 % | 50 mm² | 110,82 % |
| 2 AWG | 74,54 % | 35 mm² | 77,57 % | |
| CBSC16 | 2 AWG | 102,20 % | 35 mm² | 106,36 % |
| 4 AWG | 64,27 % | 25 mm² | 75,97 % | |
| CBSC14 | 2 AWG | 137,78 % | 25 mm² | 102,42 % |
| 4 AWG | 86,65 % | 16 mm² | 65,55 % | |
| CBSC13 | 2 AWG | 134,46 % | 25 mm² | 99,95 % |
| 4 AWG | 84,56 % | 16 mm² | 63,97 % | |
| CBSC10 | 4 AWG | 132,25 % | 16 mm² | 100,05 % |
| 6 AWG | 83,17 % | 10 mm² | 62,53 % | |
| CBSC8 | 6 AWG | 107,85 % | 16 mm² | 129,73 % |
| 8 AWG | 67,83% | 10 mm² | 81,08% | |
| Smältström I rms (kA) - IEEE® 837 Bilaga C | |||||||
| Ledartyp Kopparförbunden, stålkärna, spetta | CBSC8 | CBSC10 | CBSC13 | CBSC14 | CBSC16 | CBSC18 | |
| Ledartvärsnitt (mm2) | A | 50.265 | 78.52 | 138.07 | 158.903 | 199.84 | 243.27 |
| Initial ledartemperatur i °C | Ta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Strömflödetid i sekunder | tc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximal tillåten temperatur i °C | Tm | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| Termisk koefficient av resistivitet vid referenstemperatur Tr | ar | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 |
| Jordledningens resistivitet vid referenstemperatur Tr (Ωcm) | rr | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 |
| 1/a0 eller (1/ar) – Tr (°C) | K0 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Termisk kapacitetsfaktor (J/(cm3°C)) | TCAP | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 |
| Materialkonduktivitet | % | 24.5 | 20.4 | 18.8 | 15.9 | 16.3 | 17.7 |
| Beräkning av säkringsström | ß | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 |
| I | 4.79 | 7.48 | 13.16 | 15.15 | 19.05 | 23.19 | |
| I90% | 4.31 | 6.74 | 11.84 | 13.63 | 17.14 | 20.87 | |
| I80% | 3.83 | 5.99 | 10.53 | 12.12 | 15.24 | 18.55 | |
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.