Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH38773.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Prefabricerad kabelmontering

Sikker 24 V-drift med lavspenningskabel er av enkelt design og robust konstruksjon for å sikre lang levetid og minimalt med vedlikehold. Den selvregulerende funksjonen gjør det mulig for varmen å variere effekten som følge av endringer i omgivende temperaturer og værforhold. Etter hvert som temperaturen øker, reduserer den selvregulerende kabelen varmeutgangen automatisk, noe som gir pålitelig temperaturbeskyttelse. Selvregulerende kabler sparer energi ved å gi varme når og hvor det er nødvendig over hele kretslengden. Tilgjengelige kabelmonteringer inkluderer 12 m (39,4') av vanlig elektrisk kabel koblet i våre produksjonsanlegg til selvregulerende kabel.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Slutför Nickelpläterad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen