ESE-övervakningssystem för uppfångare
nVent ERICO tillhandahåller både manuella och fjärrstyrda testalternativ för bekväm inspektion, verifiering och underhåll av våra uppfångare för tidig streameremission (ESEAT). Genom att använda nVent ERICO ESE testalternativ och följa underhållsschemat som anges i standard NFC 17-102 kan du säkerställa att din anläggning och dina medarbetare skyddas från blixtnedslag. Övervakningssystem för uppfångare med tidig streameremission (ESE) kräver rutinmässiga testinspektioner för att säkerställa korrekt underhåll och drift enligt avsnitt 8 i NFC 17-102-standarden.
Underkategorier
Produkter | 5 resultat (5 artiklar)

ESE-testare, i-serien
nVent ERICO tidig streameremission (ESE) testare, I-serien är utformad för att snabbt testa integriteten hos alla nVent ERICO System 1000 ESE-uppfångare, SIXXi-modeller.

Teleskopisk pol för ESE-testare
Teleskopstången för ESE-testare är utformad för att hjälpa till att testa integriteten hos alla nVent ERICO System 1000 tidig strömningsemission (ESE) uppfångare, SIXXi-modeller.

ESE luftterminal fjärrtestare
nVent ERICO fjärrtest för luftterminaler (ESE) Fjärrtestare för luftterminaler är ett helt autonomt övervakningssystem för luftterminaler för tidiga streamer-utsläpp (ESEAT), som inte kräver någon ytterligare kostsam hårdvara, programvara, övervakning eller gränssnittssystem.

ESE fjärrtestsats för luftterminal
nVent ERICO tidiga streamer-utsläpp (ESE) fjärrtestsystem för luftterminaler ger fullständig autonom övervakning av ditt ESE-system. Denna sats innehåller både ESE-terminalen för fjärrtestare och ESE-luftterminalen för fjärrtestare.

ESE Air Terminal för fjärrtestare
nVent ERICO ESE Air Terminal for Remote Tester genererar pulser av kontrollerad styrka och frekvens vid terminaltoppen i fält med hög statisk spänning före en blixturladdning.