ESE-testare, i-serien
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
ESE-testare, i-serien
nVent ERICO tidig streameremission (ESE) testare, I-serien är utformad för att snabbt testa integriteten hos alla nVent ERICO System 1000 ESE-uppfångare, SIXXi-modeller. Färgkodade testresultat som är lätta att identifiera visas i den fristående testaren som drivs med ett standardbatteri på 9 V. I händelse av batterifel visas en intermittent signal för att indikera ett nödvändigt batteribyte – vilket förebygger driftstopp och kostsamma avbrott. När den kombineras med nVent ERICO ESE-testare teleskopstång kan du nå ESE-uppfångare upp till 10 m i höjd.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Lätt och bärbar
- Handhållen testenhet mäter snabbt ESE-uppfångarens krets med impulser
- Färgkodade ledarkablar för anslutning till ESE-uppfångaren
- Innehåller två krokodilklämmor för säker passning till ESE-uppfångaren
- Blinkande, färgkodade LED-meddelanden för att indikera testresultat för ESE-uppfångare
- LED-skärm indikerar batteristatus och påminnelser om byte från leverantör
- Erbjuder en svarstid på cirka sex sekunder för en stabiliserad mätning
- Extremt enkel att hantera: anslut, tryck, håll nere, avläs
- Inkluderar en hård bärväska för ytterligare skydd
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.