Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

Överspänningsskydd för kraft

Överspänningsskydd för kraft

Information
Överspänningsskydd för data och signal

Överspänningsskydd för data och signal

Information
Överspänningsskydd för skena

Överspänningsskydd för skena

Information
Överspänningsskydd tillbehör

Överspänningsskydd tillbehör

Information

Produkter | 56 resultat (115 artiklar)

PH38366.jpg image

Filter för överspänningsreducering N-serien, enfas

Högpresterande skydd inklusive gnistgap- och transientavledningsteknik (TD).
PH39805.jpg image

PVT1 solcellsöverspänningsskydd klass i+II.

Unikt utformad för skydd av centraliserade solomvandlare på DC-ingångssidan och strängboxar.
PH39801.jpg image

EDT2 förbättrat överspänningsskydd för din-skena klass II, 1+0-läge

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

DT1 din-skena överspänningsskydd klass i+II 12,5 Ka, 1+0-läge

DT1-serien erbjuder en rad kompakta, betryggande och överspänningssäkra produktegenskaper för krävande IEC klass I-miljöer och är väl lämpade för skydd i många olika tillämpningar.
PH38671.jpg image

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 1+0-läge

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
TSF

Filter för transient överspänning

Produktfamiljen nVent ERICO Critec transientöverslagsfilter (TSF) är en UL-registrerad, IEC-godkänd, kompakt och servicebar lösning för skydd av PLC-enheter, SCADA-system, motorstyrningar och andra processtyrningssystem.
PH38139.jpg image

Signalskydd för elektroniskt spår

PH35862.jpg image

TV-skydd med sluten krets

Överspänningsskydd för sluten krets-TV (CCTV).
PH5707.jpg image

Universal Transient Barrier, ett par.

Universell transientbarriär för överspänningsskydd, enkelt par.
SRF363

Överspänningsreduceringsfilter N-serien, trefas

Överslagsbegränsningsfilter N-serien, trefas.
PH39041.jpg image

PVT2 solcellsöverspänningsskydd klass II.

Lämplig för användning vid DC-ingången för distribuerade strängomvandlare i solpaneler.
PH41279.jpg image

EDT2 utökat överspänningsskydd för din-skena klass II, 1+2 0 läge, 100 Ka

EDT2 1+0 Mode 100 kA förbättrat transientdiskriminerande överspänningsskydd ger tillförlitligt skydd mot spänningstransienter i installationer för IEC klass II och UL typ 1CA.