Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        nVent ERICO PermaGround Kompressionskontakt, bild 6-krusningar
nVent ERICO krympkontakt – 6-formad krympkontakt ingår i nVent ERICO-serien med kontaktpressade jordanslutningar. 6-formade krympkontakter används för att koppla ihop två jordledare; jordledare till jordspett i ett jordningssystem med ett kompressionsverktyg. De 6-formade krympkontakterna är tillverkade av höghållfast ledande koppar. Detta säkerställer en anslutning med svagt motstånd som eliminerar effekterna av korrosion, vilket resulterar i lång livslängd för anslutningen. De 6-formade krympkontakterna är utformade för att passa många olika storlekar och är kompatibla med många olika ledare och jordspett. För att förhindra oxidering är de 6-formade krympkontakternas inre yta förfyllda med en oxidhämmare som bildar en lufttät försegling runt ledarna när anslutningen har slutförts. Det gör den 6-formade krympkontakten lämplig för en mängd olika tillämpningar. Den 6-formade krympkontakten är märkt med både metriska och brittiska storlekar och kan installeras i alla väderförhållanden.
Design
- Kompatibel med en mängd olika ledare och jordspett tack vare utformningen hos den 6-formade krympkontakten
 - Stansdynor kan bytas ut mot verktyg från nVent och andra tillverkare
 - Den 6-formade krympkontakten är utformad för att vara mångsidig för många olika anläggningstillämpningar och ledarkonfigurationer
 - Snabb och enkel installation tack vare upprepningsbara anslutningar som kan göras på bara några minuter
 - Den applicerade oxidhämmaren innehåller kopparflingor som ger bättre utdragningsstyrka och lägre driftstemperaturer för koppartermineringar
 - Installationsstansdynor lämnar en prägling på den färdiga anslutningen för positiv inspektion
 - Testad i enlighet med UL 467- och CSA-certifiering
 
Specifikationer
Certifieringar
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.