Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent ERICO Cadweld Exotermiska anslutningar

nVent ERICO Cadweld Exotermiska anslutningar

nVent ERICO Cadweld exotermt svetsade anslutningar specificeras och installeras över hela världen – mer än 100 miljoner gånger hittills. I alla branscher förlitar specifikationsutvecklare, konstruktörer, installatörer och entreprenörer sig på att Cadweld tillhandahåller elektriskt överlägsna anslutningar som aldrig lossnar, går sönder eller korroderar i de flesta miljöerna.

När du kombinerar Cadweld med våra övriga betrodda jordnings- och potentialutjämningsprodukter (jordstavar, samlingsskenor, kontakter, GEM och mer) specificerar och installerar du världens mest betrodda, kompletta jordnings- och potentialutjämningssystem – förberett för att tillgodose alla behov.

nVent ERICO Cadweld-system ger dig dessutom fördelar jämfört med andra anslutningstyper. De väger mindre och tar upp mindre plats jämfört med de verktyg och material som behövs för mekaniska anslutningar. Och när det är dags att byta ut eller reparera en mekanisk anslutning på grund av att den lossnar eller rostar är våra potentialutjämningsprodukter fortfarande i toppform.

Skapa din anslutning med Cadweld idag: välj typ av anslutningsform, svetsmaterial och tändningssystem och avrunda med betrodda verktyg och tillbehör. Frågor längs vägen? Vårt team är berett att hjälpa till – kontakta oss med frågor eller om du behöver anpassad form och anslutning.

Hitta den form du behöver med vårt Cadweld Selector-verktyg.

Cadweld Selector-verktyg

 

Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

Exotermiska anslutningar

Exotermiska anslutningar

Information
Svetsmaterial

Svetsmaterial

Information
Tändsystem

Tändsystem

Information
nVent ERICO Cadweld verktyg och tillbehör

nVent ERICO Cadweld verktyg och tillbehör

Information

Produkter | 155 resultat (8360 artiklar)

PH37579.jpg image

Kabel till metallyta, Cathodic

Cadweld grafitformgjutning utformad och konstruerad för att skapa katodiska anslutningar mellan kabel och metallyta exotermiskt svetsade anslutningar.
PH37352.jpg image

nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel till kabel

PH37358.jpg image

Kabel till kabel, Heavy Duty

Cadweld extra kraftig grafitformgjutning utformad för extra kraftigt oxiderade ledare för att skapa anslutningar mellan kabel till kabel exotermiskt svetsade anslutningar.
PH37363.jpg image

Kabel till kabel

Cadweld grafitformgjutning designad och konstruerad för att skapa kabel till kabel exotermiskt svetsade anslutningar.
PH37363.jpg image

Kabel till kabel, skena

PH35794.jpg image

Disk

Disken placeras på botten av degeln och håller svetsmaterialet tills reaktionen startar.
PH38028.jpg image

nVent ERICO Cadweld ett skott för järnväg, kabel till kabel

PH36937.jpg image

Joint Bond T6 komplett svetspar, signal

PH35820.jpg image

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, XF19

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial XF19 svetsmaterial används för svetsar till gjutjärn eller segjärn. Cadweld Plus-koppar är föruppmätta, fristående koppar av svetsmaterial, antända med en styrenhet.
PH35814.jpg image

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F33

nVent ERICO Cadweld-svetsmetall används främst i katodiskt skyddstillämpningar på kabel till stål eller rostfritt stål.
PH34584.jpg image

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F20

nVent ERICO Cadweld Plus-koppar är föruppmätta, fristående koppar av svetsmaterial som placeras i formgjutningen och antänds med hjälp av ERICO Cadweld Plus Impulse Exoterm-svetsstyrenhet.
PH35816.jpg image

nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F80

nVent ERICO Cadweld Plus-koppar är föruppmätta, fristående koppar av svetsmaterial som placeras i formgjutningen och antänds med hjälp av nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exoterm-svetskontrollenhet.