Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH19871.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

GEM Ground Enhancement material

Jordningsförbättrande material (GEM, Ground Enhancement Material) är ett överlägset ledande material som löser dina svåraste jordningsproblem. Det är det idealiska materialet för användning i områden med dålig ledningsförmåga, som till exempel stenig mark, bergstoppar och sandig jord. GEM ger en dramatisk minskning i uppmätt markresistans och impedans. Dessutom kan GEM minska storleken på jordningssystemet där konventionella metoder inte räcker till. Efter installation är GEM underhållsfritt, kräver ingen periodisk laddning eller närvaro av vatten för att behålla ledningsförmågan.

Tredjepartstesting er fullført for å verifisere at GEM overholder IEC® 62561-7. Denne standarden introduserer en målestokk for elektrisk ytelse og korrosjon av jordforbedringsmaterialer som har vært borte fra industrien hittil.

nVent ERICO erbjuder beräkningsmjukvara för GEM som ger resistivitetsvärden för vanliga GEM-tillämpningar och som hjälpmedel för beräkning av hur många GEM som behövs för en installation. Den arbetar på fyra språk - engelska, spanska, franska och tyska - och utför beräkningar i brittiska (imperial) eller metriska enheter. GEM-räknaren finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på erico.com.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Enhetens vikt 25 lb
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Beräknad längd i fot av jordningsledare som täcks per GEM-säck
Dikesbredd Total tjocklek av GEM
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
Föreslagna specifikationer
Parameter Rekommenderade värden Provningsmetod
Standarduppfyllande Uppfyller helt  IEC 62561-7 EPA toxicitet  Karakteristisk urlakning  Procedur (TCLP),  provningsmetod 1311
Urlakning Arsenik <1,5 mg/l, Barium <60 mg/l,  Kadmium <0,15 mg/l, Krom <3,0 mg/l,  Bly <1,5 mg/l, Kvicksilver <0,06 mg/l,  Selen <1,0 mg/l EC 62561-7 EN 12457-2
Svavelinnehåll <2 % ISO 14869-1
Resistivitet <2 Ωcm för pulver <20 Ωcm för blandat och härdat material Komprimerat pulver  enligt ASTM G187-12 Blandat och härdat enligt  ASTM D991-89
Korrosionsegenskaper För kopparbelagda jordelektroder  skall polariseringsresistansen vara >8 Ωm2 för aggressiva miljöer För galvaniserade jordelektroder  skall polariseringsresistansen vara >7,6 Ωm2 för aggressiva miljöer IEC 62561-7, kap. 5.5,  aggressiv miljö
Böjhållfasthet (sträckgräns) 2 070–3 100 kPa [300–450 psi] ASTM C293
Tryckhållfasthet 690–1 390 kPa [100–200 psi]  efter 672 timmars härdningstid ASTM C109
Beräknat antal GEM-säckar för fyllning omkring jordningspett till en densitet av 1 017 kg/m³ (63.5 lb/ft³)
Håldiameter ft m ft m ft m ft m ft m ft m
Tum Centimeter 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
Tillämpningsbilder Resurser
Video
How to Install: nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM)

Play

nVent ERICO GEM vs. Competitive Ground Enhancement Materials

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen