Energilagring
Jordning, bindning och åsk- och överspänningsskydd för batteribaserade och alternativa teknologier
Skydda dina energilagringssystem från blixtnedslag och överspänningsskador när du väljer en ledande leverantör av lösningar för jordning, sammanfogning och elanslutningar som är kompatibla med UL- och IEC-standarder.
nVent ERICO ansluter dig till elektriska och överströmsskyddsprodukter som används på många av dagens batteribaserade, termiska och komprimerade energilagringsteknologier. Få alla komponenter som krävs för din säkra och tillförlitliga drift, inklusive batterianslutningar, flexibla kopparskenor, kraftfördelningsblock, jordningsflätor och överspänningsskydd.
nVent Broschyr för elektriska och fästande energilagringslösningar
Ladda ner nVent energilagringsbroschyren med information om nVent ERICO-produkter med mer.
Jordningslösningar
Skydd av energilagringssystem och personal kräver ett systematiskt tillvägagångssätt för att minimera hot som orsakas av transienter, från grunden. Vi hjälper dig att säkra dina investeringar med beprövade metoder och produkter.
Jordsamlingsskena
Ordentlig bindning är absolut nödvändigt för att skapa ett ekvipotentialplan mellan servicejord och utrustningen vid fel och tillfälliga förhållanden. Vi erbjuder jordsamlingsskena i standardstorlek och kan anpassa designen efter dina specifikationer.
Jordstav och jordkopplare
Vi har den jordstavslösning du kan lita på, inklusive jordkopplingar, från branschledande kopparbundna jordstavar till solid koppar, rostfritt stål och galvaniserade stavar.
Jordningsanslutningar
nVent ERICO Cadweld exotermiskt svetsade anslutningar ger permanent molekylära band som inte lossnar eller korroderar. Anslutningarna är utformade för att underhållas under hela livslängden för din energilagringsinstallation och är certifierade enligt IEEE 837.
Jordnings- och sammanfogningsflätor och andra mekaniska jordningskontakter finns också tillgängliga från nVent ERICO för korrekt anslutning av energilagringssystem.
Jordningslösningar för stöldskydd
Stöldskyddande kompositkablar är ledande och fungerar som kopparledare, men innehåller ett yttre stållager som är svårt att kapa. Dessa ledare är idealiska för exponerade elektriska jordledningar.
Åskskyddssystem
Vår åskskyddsserie omfattar konventionella och förstärkta alternativ för att förhindra kostsamma skador på dina energilagringssystem och batterianslutningar.
nVent ERICO System 1000
System 1000 införlivar tre ventilationsterminalmodeller och tillbehör som är designade för att uppfylla kraven enligt den franska normen NF C 17-102-standard.
nVent ERICO System 2000
System 2000 inkluderar en serie ventilationsterminaler, nedledare och kopplingar, konstruerade i enlighet med europeiska standarden IEC 62305, USA UL 96 och NFPA 780.
nVent ERICO System 3000
System 3000 är ett tekniskt avancerat belysningsskyddssystem som erbjuder effektivt luftterminalplacering i enlighet med Collection Volume Method (CVM).
Överspänningsskyddsenheter
Ström-, kontroll- och kommunikationskretsar störs ofta av elektriska störningar från omkoppling av elektriska belastningar, elektriskt brus eller enstaka inducerade transienter. Överspänningsskydd från nVent ERICO hjälper dig att undvika konsekvenserna av farliga överströmshändelser
Från växelsgtröm till likström kan våra tekniker stödja dina energilagringsapplikationer med tekniska råd för full designassistans. Vi bidrar till att säkerställa tillförlitlig energiförvaring med:
- Elektrisk anslutning och skyddsprodukter för flödes-, blysyra-, nickel-kadmium-, nickel-metall-, litiumjon-, litiumpolymer- och smältsaltbatteribaserade teknologier.
- Jordnings- och bindningslösningar för lagringssystem för vätgas, termisk, svänghjul, kondensator och tryckluft.
- UL-certifiering för de flesta nVent ERICO-komponenter.
- En global arbetskraft erbjuder lokal kapacitet och support.