Överspänningsskydd för kraft
Modern industri förlitar sig i stor utsträckning på elektronisk automation för att öka produktiviteten, öka säkerheten och utnyttja ekonomiska fördelar. Kraftkretsar utsätts dock ofta för elektriska störningar från till- och frånslag av belastningar, elektriskt brus och även tillfälliga inducerade impulser. När säkerhet och ekonomiska konsekvenser av tillfälliga eller permanenta defekter på industriell utrustning inte får äventyras, bör skyddsutrustning installeras i kritiska kraftkretsar. nVent ERICO erbjuder ett komplett program av överslagsskyddsutrustningar som kan samordnas i en effektivt upplagd elektrisk skyddsplan. nVent ERICO erbjuder lösningar för överslagsskydd i kraftkretsar för ett planerat arbetssätt med ett första försvarssteg där primära skyddsutrustningar installeras på ingående nätanslutning, följt av sekundärt skydd på fördelningscentraler och om nödvändigt tillämpningar vid ändpunktsförbrukare.
nVent ERICO offers a complete line of surge protection devices that can be coordinated into an effectively staged electrical protection plan.
nVent ERICO offers power surge protection solutions in a coordinated approach where the first stage of defense is the installation of primary protection devices at the mains supply service entrance, followed by secondary protection at distribution branch panels and where necessary, at point-of-use applications.
Filter tillämpat: 1
Underkategorier
Produkter | 37 resultat (80 artiklar)

Filter för transient överspänning

Filter för överspänningsreducering N-serien, enfas

EDT2 förbättrat överspänningsskydd för din-skena klass II, 1+0-läge

DT1 din-skena överspänningsskydd klass i+II 12,5 Ka, 1+0-läge

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 1+0-läge

PVT1 solcellsöverspänningsskydd klass i+II.

DT2 din-skenans överspänningsskydd klass II, 1+0-läge, 100 Ka

EDT2 utökat överspänningsskydd för din-skena klass II, 1+2 0 läge, 100 Ka

DT1 din-skena överspänningsskydd klass i+II 12,5 Ka, 1+1-läge

Överspänningsreduceringsfilter N-serien, trefas

PVT2 solcellsöverspänningsskydd klass II.